PT 2,5-4L/1P-F - 法兰
3012326

法兰, 用螺栓固定, 宽度: 5.2 mm, 高度: 105.6 mm, 颜色: 灰色

產品細節








相容的產品



您的優勢

紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具
除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接