頂帽型材 DIN 導軌是最常見的型號,也稱為頂帽導軌。有 NS 15 和 NS 35 兩種尺寸可選。NS 35 DIN 導軌提供 7.5 mm 和 15 mm 兩種高度。根據導軌型號,頂帽導軌有不同的材質可供選擇。例如,包括無塗層或鍍鋅鋼以及銅或鋁導軌。此外,全部型號,無論是 NS 15 還是 NS 35,均提供穿孔或無孔版本。長孔可輕鬆安裝預裝配的 DIN 導軌。NS 15 DIN 導軌的標準長孔,其孔中心到孔中心的孔距為 20 mm。長孔本身(包括半徑)長 12.2 mm,
寬 4.2 mm。NS 35 DIN 導軌的標準長孔,其孔中心到孔中心的孔距為 25 mm。長孔本身(包括半徑)長 15 mm,寬 6.2 mm。
盖板,为内部元件提供防触摸和防尘保护