产品上的CCC标识仅出现在从菲尼克斯电气中国购买的产品上。
TMC 72D 16A
-
塑料外壳式断路器
1020073
塑料外壳式断路器, 2-位置, 使用: 辅助保护器 (UL 1077),用于提供过电流保护,最高可承受7.5 kA的短路电流。辅助保护器;OC;UG- EA,B,D。, 触发特性: D, 安装方式: NS 35/..., 额定电流: 16 A
特性曲线
额定电流
位数
產品細節
UL认证
核准 ID: FILE E 140459TÜV Rheinland
核准 ID: R 50531587CCC
核准 ID: 2024010307673885相容的產品
您的優勢
通过多项国际认证,全球通用
适用于各种电网类型,提供1位、2位和3位三种可选型号
具有多种触发特性和多种额定电流选择,可提供理想的协同保护
适用于交流电和直流电应用,降低库存需求
可选附件支持远程控制和监控