塑料标签, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 锁扣, 标签数: 6, 文本框高度: 12.5 mm, 文本框宽度: 27 mm
设备标识, 铝制标识, 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 螺钉、铆钉, 标签数: 40, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 20 mm
纤维标识, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 2500, 文本框高度: 9 mm, 文本框宽度: 15 mm
设备标识, 标签纸, 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 60, 文本框高度: 17.5 mm, 文本框宽度: 27 mm
标签,高弹性, 盘卷, 红色 (RAL 3001), 未标识, 适用的打印机: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, 安装方式: 背胶固定, 每卷长度: 8 m, 文本框高度: 16 mm, 文本框宽度: 8000 mm, 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
用于ME ... UT BUS外壳的标签, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 200, 文本框高度: 64 mm, 文本框宽度: 44 mm
适用于粗糙表面的标签, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 300, 文本框高度: 73 mm, 文本框宽度: 100 mm
设备标识, 标签纸, 蓝色 (RAL 5015), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 螺钉、铆钉, 标签数: 4, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 50 mm
带特制胶的安全性标签, 盘卷, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 250, 文本框高度: 32 mm, 文本框宽度: 85 mm
标识, 卡, yellow (RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 64, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 20 mm
您的優勢
- 靈活的解決方案 - 多種適用於不同應用場合的材料
- 多種安裝方式,例如黏貼、螺絲固定、鉚釘固定或卡扣
- 一站式供貨:菲尼克斯電氣和其他製造商的設備材料
永續標記材料 與我們一起,為您的控制櫃進行永續標記!
歡迎親身體驗我們為工業標識打造的永續解決方案,顯著降低您的碳足跡。此節能環保的標記產品組合完美契合控制櫃應用需求,涵蓋端子、導線、纜線、設備及系統的標示解決方案。我們的永續標記材料與傳統材料擁有相同的品質特性。無論是技術規格、外觀、列印品質或耐用度,皆維持一貫水準。讓您在選擇永續方案的同時,無需對經市場驗證的可靠品質做出任何妥協。
設備標記
控制櫃內部應用
控制櫃中的電氣和電子元件標識能顯著簡化維修保養作業。除此之外,特定區域甚至規定必須使用設備標記。再者,透過採用設備標識,您還可以進一步提升控制櫃和設備的性能品質。
歡迎瀏覽完善全面的產品內容:菲尼克斯電氣為所有應用場合提供各式各樣的標記產品 - 從黏紙標到高質感的刻印標牌。當然,我們也提供標記服務,為您製作標記或刻印成品。
黏貼式設備標記
黏貼式設備標記
自黏式設備標記有多種尺寸、材料和顏色可選擇。我們針對不同的應用提供具有不同特性的標識,例如用於組件、設備或按鈕。
螺釘固定式設備標籤
螺釘固定式設備標籤
對於設備和控制櫃標記,您可以選用預打孔的標牌。這些標牌可利用螺絲或鉚釘安全穩固地安裝在設備。
支架中裝有塑膠標籤
標記條支架卡入式設備標記
利用 CARRIER 標記系統可以輕鬆快速地建立按鈕標識。所製作的標記用來裝入支架中的標記區域。
標記條支架推入式設備標記
標記條支架推入式設備標記
自黏式標記條支架用來標記設備和模組,可以穩定貼在任何一般表面上。合適的標識可以輕鬆簡單地推入支架中。