LED灯用于控制柜内部的照明。 棱镜反射灯罩可确保控制柜内得到全方位照明。 通过卡夹系统,无需工具即可安装照明灯。 用户可连续连接数个灯具。 您可以通过一个内置按钮或通过一个外部门位置开关接通和关闭照明灯。
PLD E 400 W 500
-
LED控制柜灯
2702223
產品細節
相容的產品
您的優勢
采用卡夹固定,无需工具便可安装
通过采用M8卡接技术的传感器/执行器电缆完成接线
对于串行布局的控制柜,串行连接可减少接线量
配备集成的棱镜并可以旋转,因此能为控制柜提供最理想的照明
可以旋转,从而能根据控制柜深度进行最佳的调节
LED使用寿命为50,000小时(L70值),因此可免去更换灯泡的步骤