PHT22-KR/PT11 - 钥匙开关
1108301

钥匙开关,22mm, 圆形,2个开关位置,自复位,包括带2把钥匙的钮头、中座及采用直插式连接技术的1个常开触点模块和1个常闭触点模块

產品細節









您的優勢

22 mm按键开关套件,采用插拔式连接
弹簧复位(瞬时动作)– 释放后复位 (2/0°-45°)
根据所选型号,包含触点模块(常开/常闭,单路或双路)– 使用灵活
坚固的工业设计,确保耐用性
专为与PHT22触点和LED模块进行模块化组合而设计