用於乙太網路的光電轉換器 透過玻纖實現安全通訊
為實現工業應用中的高抗干擾性和遠傳輸距離,光電轉換器可將乙太網路資料透明地轉換為光纖。根據設備和電纜而定,其橋接距離可達 80 km,資料傳輸速率高達 1 Gbps。
您可選擇適合您應用的各種功能和玻纖介面。此外,該系列還配有獨特的安裝附件,您可靈活選擇安裝方式。
您的優勢
- 產品種類多樣,適合各種應用情況
- 十億位元通訊 – 非常適合資料流通量高的應用
- 結構緊湊,安裝靈活
- 延時短,適合採用即時協定的應用
- 備援電源設計
用於乙太網路的光電轉換器
產品範圍:適合各種應用的光電轉換器
高度現代化的光電轉換器產品組合種類齊全,主要分為三個系列:
MC 1000 系列:該等級的乙太網路光電轉換器專為具有基本要求的應用所設計。可協助您輕鬆將光纖技術整合到工業乙太網路中,且經濟高效。
MC 1000T 系列:該系列光電轉換器滿足苛刻工業環境中應用的更高要求。這些設備配有金屬外殼,而且適用溫度範圍更廣,並採用備援電源設計。此外,還獲得 DNV 核准,可用於造船行業。
MC 1000E 系列:此類別光電轉換器適用於具有特殊核准要求的應用。包括爆炸危險區域以及供電和配電應用。這些設備獲得了 IECEx、ATEX、UL HazLoc 以及 IEC 61850 和 IEEE 1613 核准,可在全球使用。
延遲時間短
用於高時效性應用的光電轉換器
MC 1000、MC 1000T 和 MC 1000E 系列設備可以在自動協商存轉標準工作模式和直通工作模式之間自動切換。如此一來,可以實現極短延時(等待時間)。因此,這些設備非常適合用於講求高時效的乙太網路協定應用,例如 PROFINET IRT、Powerlink、EtherCAT 或 Sercos lll。
單纖傳輸節省成本
用於單纖傳輸的光電轉換器
配有 WDM 介面的光電轉換器,只需一條光纖便可實現全雙工光纖連接。這些設備非常適合用於具有光纖滑環的轉動應用,例如風力發電機組。在此類應用中,光電轉換器用來連接轉動的輪轂和馬達機艙。透過 WDM 光電轉換器,單根光纖就能連接光纖滑環。與使用多根光纖的滑環相比,效率提高數倍。即使在沒有光纖滑環的情況下進行傳輸,也能節省光纖。這意味著,在同一根光纖電纜上可以實現更多通訊路由。
安裝靈活,節省控制櫃內的空間
易於安裝和測試
透過其專用的安裝附件,您可以將乙太網路光電轉換器平放安裝在 DIN 導軌上。因此,這些設備也可以用在空間較小或較窄的控制櫃中。您可以自由選擇連接輸出方向。
此外,光電轉換器採用隨插即用設計,不需任何組態設定。單個 DIP 開關允許根據需要啟用連接埠故障直通功能。這意味著,所有使用者均能輕鬆操作和安裝這些設備。此外,設備正面和側面均附有狀態 LED 指示燈,可清楚顯示有關連接狀態的重要資訊。因此,可以快速診斷出例如電纜故障導致的連接中斷情況。拆箱,連接,即可使用。
乙太網路光電轉換器系列總覽
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| MC 1000 光電轉換器 | MC 1000T 光電轉換器 | MC 1000E 光電轉換器 | |
| 光纖埠 | SC 雙工、SC 單工 (WDM)、ST、LC、SFP | SC 雙工、SC 單工 (WDM)、ST、LC、SFP | SC 雙工、SC 單工 (WDM)、ST、LC、SFP |
| 溫度範圍 | -10 °C … +60 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +75 °C |
| 傳輸距離 | 長達 20 km,SFP 型號取決於模組 | 長達 40 km,SFP 型號取決於模組 | 長達 40 km,SFP 型號取決於模組 |
| 傳輸速率 | 10/100/1000 Mbps(取決於設備) | 10/100/1000 Mbps(取決於設備) | 10/100/1000 Mbps(取決於設備) |
| 電源電壓 | 24 VDC | 24/48 VDC,備援 | 24/48 VDC,備援 |
| 警報接點 | 否 | 是 | 是 |
| 外殼 | 塑膠 | 金屬 | 金屬 |
| 鏈路故障穿透 | 透過 DIP 開關 | 透過 DIP 開關 | 透過 DIP 開關 |
| 工作模式 | 儲存轉發,直通轉發 | 儲存轉發,直通轉發 | 儲存轉發,直通轉發 |
| 核准 | CE、UL | CE、UL、DNV-GL | CE、UL、UL Hazloc、IECEx、DNV-GL、ATEX、IEC 61850、IEEE 1613 |
| 前往產品清單 | 前往產品清單 | 前往產品清單 |