UM-BASIC-SKT-B72-L100-7035 - 外壳组件
1456945

型材外壳 (PVC), 安装方式: DIN导轨安装, DIN导轨上的尺寸: 宽度: 103.8 mm, 高度: 92.3 mm, 深度: 39.45 mm, 包括2个侧面元件 (PA), 颜色: 浅灰 (7035), 针对PCB 宽度: 72 mm, 长度: 100 mm, PCB表面: 5650 mm2

產品細節









相容的產品