這款通用型壓接鉗用途廣泛,基於剪刀原理,並配有適合各種接點類型的口模。針對每個橫截面都有相應的模口。因此,必須確保正確定位。為精確、快速地完成加工,模口上標有相應的導體橫截面資料。
用于CRIMPFOX-FOX-CX 9.14的备用钳口
CRIMPFOX 系列壓接工具能專業可靠處理地各類插針,例如套管、電纜壓接頭或同軸連接器。最佳化的力學結構和符合人體工學的壓接工具手柄設計,操作更輕鬆方便。內建壓力鎖確保壓接品質長期穩定出色,氣密性良好。
用于CRIMPFOX-FOX-CX 9.14的备用钳口
钳口,用于Crimpfox-M,适用4 - 10 mm2 不带绝缘的电缆插针,包装在产品工具箱中
压线钳,用于完全绝缘的收缩式连接器,0.5 ... 6.0 mm2(红色、蓝色、黄色),椭圆形压接
钳口,用于Crimpfox-M,适用0.1 - 0.4 mm2 与 4 - 6 mm2 (淡绿色、黄色)的绝缘电缆插针,包装在产品工具箱中
钳口,适用于非屏蔽RJ45插头
压线钳,适用于符合DIN 46228-1:1992-08和DIN 46228-4:1990-09标准的冷压头套管,包装类型:包括用于销售展示的支架(背卡)
预制圆形钳口(一对),用于CRIMPFOX-C50,适用50 + 70 mm2分段电缆
Sunclix产品家族中的CRIMPFOX-P SR 6定位器,用于压接插针的PV-FT-CCF...、PV-FT-CCM...
压线钳,已按照客户规格进行了激光标记,用于符合DIN 46228第1+4部分要求的套管,35 mm2 ... 50 mm2,水平进线,WM压接
压线钳,已按照客户规格进行了激光标记,用于已绝缘的电缆线接头,0.5 mm2 ... 6.0 mm2(红色、蓝色、黄色),椭圆形压接,非对称
使用我們的壓接工具,您可精確、安全地處理所有常見的接點類型,例如套管、電纜壓接頭或共軸連接器。最佳化的槓桿比和符合人體工學的手柄形狀,確保高效的動力傳輸和無疲勞操作。壓接鉗內建有壓力鎖,可實現穩定、出色的壓接效果。
這款通用型壓接鉗用途廣泛,基於剪刀原理,並配有適合各種接點類型的口模。針對每個橫截面都有相應的模口。因此,必須確保正確定位。為精確、快速地完成加工,模口上標有相應的導體橫截面資料。
這款自調式壓接工具只有一個插槽,在啟動時會自動調整以適應要加工的導體橫截面。基於這一特性,該壓接鉗也非常適合其他導體標準 (JIS/AWG) 和 TWIN 套管。特殊的機械結構可實現方形和六角形壓接形狀。
使用「四心軸」壓接鉗,藉由通用調整選項,精確處理大量車削接點。該壓接鉗配有數字螢幕,方便您設定壓接尺寸。內建定位輔助工具,可精確對準接點。
這款壓接鉗屬於通用型產品,其特點在於可快速、免工具地更換口模。該壓接鉗包含各種不同的壓接和壓緊模具,是一種節省空間的通用型工具,適合所有應用場合。
平行壓接鉗透過口模的平行運動確保對稱的壓接效果。內建的定位輔助工具可精確對準接點。
CRIMPFOX DUO 是一款適合所有應用場合的壓接鉗。口模可以透過按鈕靈活轉動,支援從正面或側面裝上套管。內建的鎖定裝置可將口模牢固地保持就位。這樣一來,即使在狹窄的工作區域,例如直接在控制櫃上接線時,也能便捷地進行壓接。壓接鉗具有自調機制,即使 TWIN 套管也可以安全處理。此外,該壓接工具適用於 0.14 mm² 至 16 mm² 的橫截面範圍,且符合人體工學設計,操作舒適、靈活。
使用 CRIMPFOX 4 IN 1 多功能壓接鉗,輕鬆、快速地加工導線和套管,節省多達 30 % 的時間。只需這一個工具,就能完成不同的工作步驟:切割、剝線、扭轉和壓接。基於高效的工作流程設計,您可一次性完成所有步驟,無需中途放下工具。該壓接工具配備 4 級壓力鎖,可實現始終如一的高品質壓接。只需更換裝有捲盤式物料的套管盒,即可在幾秒內便捷地更換橫截面為 0.5 至 2.5 mm² 的導線。