未絕緣套管主要用於空間有限的環境中。它們可保護導線,簡化後續處理。
- 符合 DIN 46228-1 和 UL 486F-A 標準
- 有多種長度款型可選
- 導體橫截面為 0.14 至 120 mm²
套管用於可靠地進行導線加工和接線。可防止導線糾纏接觸,並便於插入端子軸。使用我們的高品質套管專業、安全地加工導線。我們豐富的套管產品組合包括絕緣和非絕緣套管,有各種尺寸和顏色可選,而且滿足國際標準的要求。
冷压头, 插针长度范围: 6 mm, 套管长度: 12 mm, 颜色: 红色
冷压头, 插针长度范围: 8 mm, 套管长度: 12.5 mm, 颜色: 青绿色
冷压头, 插针长度范围: 12 mm, 套管长度: 20 mm, 颜色: 黄色
冷压头, 插针长度范围: 8 mm, 套管长度: 14 mm, 颜色: 白色
冷压头, 插针长度范围: 12 mm, 套管长度: 20 mm, 颜色: 灰色
冷压头, 插针长度范围: 10 mm, 套管长度: 17 mm, 颜色: 蓝色
冷压头, 插针长度范围: 8 mm, 套管长度: 15 mm
冷压头, 插针长度范围: 10 mm, 套管长度: 16 mm, 颜色: 红色
冷压头, 插针长度范围: 8 mm, 套管长度: 14 mm, 颜色: 红色
冷压头, 插针长度范围: 8 mm, 套管长度: 14 mm, 颜色: 红色
未絕緣套管主要用於空間有限的環境中。它們可保護導線,簡化後續處理。
絕緣套管可防止導線糾纏接觸,並便於插入端子軸。
TWIN 套管適合用於將兩根導線壓入套管中。
特殊規格的套管用於加工絕緣層較厚的導線。
條狀套管用於使用剝線壓接鉗 CRIMPFOX 4 IN 1 和 CF CRIMPHANDY 處理導線。
盤卷式套管用於全自動或半自動生產過程。藉此可裝配例如剝線壓線機 CF 3000。
剝線壓線套裝以及各種產品組合箱完善了我們的套管產品組合。我們的產品組合箱有各種規格和顏色可選,可帶或不帶套管。
作為首批製造商之一,菲尼克斯電氣已根據 2016 年生效的 UL 486F 標準,成功認證了其套管與精選壓接工具及自動壓線機的組合(認證編號:ZMLF.E488001)。結合符合德規 DIN 46228-1/-4(2020 年 3 月更新版)的規範,本系統滿足國際市場對品質、安全性與相容性的要求,為外銷需求客戶提供全球廣泛認可的解決方案。
您可在我們的產品一覽表中查閱 UL 認證核可的套管與工具組合。