CSA
核准 ID: 158887| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 18 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 18 - 10 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 30 A | 18 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 18 - 10 | ||
cULus认证
核准 ID: E60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 18 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 18 - 10 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 30 A | 18 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 18 - 10 | ||