CSA
核准 ID: 158887| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-65853| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||
EAC
核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
核准 ID: E60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
LR
核准 ID: LR2371832TANK
核准 ID: 22ME0007VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
核准 ID: 40036696| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||
PRS
核准 ID: TE/2107/880590/21DNV
核准 ID: TAE000010TcUL认证
核准 ID: E192998| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 30 A | 24 - 10 | ||
IECEx
核准 ID: IECExPTB10.0046U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 550 V | 26 A | 0.2 - 4 | |
| 仅适用刚性导线 | 550 V | 30 A | 0.2 - 6 | |
UL认证
核准 ID: E192998| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 30 A | 24 - 10 | ||
ATEX
核准 ID: PTB09ATEX1112U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 550 V | 26 A | 0.2 - 4 | |
| 仅适用刚性导线 | 550 V | 30 A | 0.2 - 6 | |