您可使用標準 USB-C 纜線,輕鬆建立 ECM-UC 電流變送器與 PC 之間的連接。無需特殊附件。
配置過程中,資料傳輸和設備供電均透過 USB-C 纜線進行。因此,無需外部 24 V DC 電源來保障電流變送器的運轉。如此,便不必在每個設備上連接和斷開電線,省去了大量工作。
电流测量变送器,适用电流1A和5A AC,输出信号0...20mA或4...20mA,可通过DIP开关组态,有LED显示工作状态
您可在這裡找到合適的電流變送器來採集直流、交流和畸變電流。此產品組合提供適合不同量測範圍的版本:從 0 mA … 100 mA 的超低電流到 600 A 的大電流。使用配備可拆卸羅氏感測器的型號可以快速改裝現有系統中的額外量測點。
电流测量变送器,适用电流1A和5A AC,输出信号0...20mA或4...20mA,可通过DIP开关组态,有LED显示工作状态
MCR无源电流测量变送器,输入正弦交流电流0..1A AC/0..5A AC,无开关量输出,输出信号0..10V/0..20mA
MCR电流测量变送器,用于测量正弦和非正弦交流电流,输入电流0...200A,回路供电输出4...20mA
MCR电流测量变送器,用于测量正弦和非正弦交流电流,输入电流0...100A,回路供电,输出4...20mA
通用电流变送器,用于测量交流、直流和和畸变电流,0... 300A输入电流,4... 20mA输出
通用电流变送器,用于测量交流,直流和和畸变电流,0 ... 100 A 输入电流,4 ... 20 mA 输出电流
通用电流变送器,用于测量直流,交流和畸变电流,0 ... 400 A 输入电流,4 ... 20 mA output
电流测量变送器,适用电流1A和5A AC,输出信号0...20mA或4...20mA,可通过DIP开关组态,有LED显示工作状态
用于测量交流电、直流电和畸变电流的电流变送器。借助USB-C接口通过网页服务器进行配置(无需24 V DC)。 电流测量范围:0 A ... 125 A。 标准组态, 直插式连接
用于测量交流电、直流电和畸变电流的电流变送器。借助USB-C接口通过网页服务器进行配置(无需24 V DC)。 用于电流测量范围:0 A ... 0.1 A至0 A ... 12.5 A。 Modbus/RTU接口配置 (RS-485), 标准组态, 直插式连接
ECM-UC 電流變送器可透過基於 Web 的管理功能進行直覺化設備配置,為您節省大量時間。本產品可捕捉 0 至 100 mA 至 0 至 100 A 的交流、直流和畸變電流,精度 <0.5%。
新型 ECM-UC 電流變送器系列可透過基於 Web 的管理功能 (WBM) 進行直覺化設備配置,為您節省大量時間。只需透過標準 USB-C 纜線將裝置連接至 PC。若要進行設定,請在瀏覽器中開啟 WBM。無需外部 24 V 供電。
該系列產品可在 0 至 100 mA 到 0 至 100 A 的全部量測範圍內達到 < 0.5% 的高量測精度。
如使用 Modbus 款型,還可進一步對量測資料進行數位化處理。即使是在零度以下的極端溫度下和較高的安裝高度,ECM-UC 電流變送器也能非常可靠地工作。
您可透過 USB-C 介面,利用基於 Web 的管理功能 (WBM) 便捷配置設備,只需在瀏覽器中開啟 WBM 即可進行設定。無需下載軟體。
直覺的選單導覽便於使用者設定設備。此外,可在不同視窗中同時顯示電流的即時量測資料,如交流和直流分量。若要快速試運轉具有相同配置的多個量測變送器,可將設備設定儲存在 JSON 檔案中。然後再將該檔案匯入其他設備即可。
您可使用標準 USB-C 纜線,輕鬆建立 ECM-UC 電流變送器與 PC 之間的連接。無需特殊附件。
配置過程中,資料傳輸和設備供電均透過 USB-C 纜線進行。因此,無需外部 24 V DC 電源來保障電流變送器的運轉。如此,便不必在每個設備上連接和斷開電線,省去了大量工作。
ECM-UC 系列電流變送器品種豐富,既有輸出類別輸出訊號的裝置,亦提供配備數位介面的型號:成熟的 Modbus/RTU 和 Modbus/TCP,解決方案,透過 RS-485 或 RJ45 介面在工業設備之間進行通訊。
如需例如變更配置或檢索量測資料,只需透過網路中的 IP 位址尋址電流變送器即可。您可將量測資料匯入為 CSV 檔案並進一步評估。
ECM-UC 電流變送器可在輸出側將直流、交流和畸變電流轉換成類比訊號。Modbus 款型還可透過數位介面輸出電流值。 此系列電流變送器依照真有效值量測原理進行量測。
ECM-UC 電流變送器有四種不同的頻率量測範圍,從 10 至 100 Hz 到 10 至 1,000 Hz,能最佳化量測交流電流。這些設備可在 0 至 0.1 A 到 0 至 100 A 的全部量測範圍內,提供精確的量測結果,精度 < 0.5%。
ECM-UC 電流變送器的工作溫度範圍擴展至 -40 至 +60 °C,因此也可在極端寒冷的氣候條件下使用。
由於空氣間隙和爬電距離大幅增加,這些設備還能在 4,000 m 極高海拔可靠地工作。
其電源電壓範圍為 9.6 至 30 V DC,即使在波動較大的電網中也能穩定運作。
MCR 交流/直流電流變送器可量測任意波形的直流和交流電流以及畸變電流,並將其轉換為類比標準訊號。該產品組合按不同的量測範圍分級,最高可處理達 600 A 的電流。
您的優勢:
MCR 交流電流變送器可量測高達 200 A 的交流電,並將其轉換為類比標準訊號。折疊式羅氏感測器非常適用於首次安裝和改造安裝。
您的優勢:
MACX MCR 系列交流電流變送器可量測最高 12 A 的正弦交流電流,並將其轉換為類比標準訊號。這些產品可調,為您打造可變的供電方案。
您的優勢:
電流繼電器將 50 Hz/60 Hz 的正弦交流電轉換為二進位開關訊號。設備透過連接模組的導線感應偵測電流。本產品使用內建 DIP 開關粗調開關極限,而微調則透過其正面的電位計完成。輸出側為高品質鍍金 PDT 繼電器,可以在開路和閉路狀態下工作。
您的優勢: