EMLC (51X25)R YE - 纤维标识
0800558

纤维标识, 盘卷, yellow (RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 750, 文本框高度: 25 mm, 文本框宽度: 51 mm

產品細節








您的優勢

EMLC标签材料由恢复能力极低的纺织箔构成
使标签在边缘以及弯曲的表面上也能粘贴
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EMLC ...标记条