EML-LPR-D (85,6X54)R RD
-
标识
1255581
标识, 可检测, 盘卷, 红色 (RAL 3001), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 600, 文本框高度: 54 mm, 文本框宽度: 85.6 mm
產品細節
相容的產品
您的優勢
EML-LPR-D...可检测不干胶标签具有保护层压膜,用于标识食品行业控制器、系统和控制柜制造应用中不同类型的设备。
集成有金属箔,因此可使用检测设备检测并识别标签
EML-LPR-D标签具有保护层压膜,可在附着标签后粘贴到整个打印表面上。它可保护打印的信息不受外界影响,例如在使用侵蚀性清洁剂进行日常系统清洁时
标签具有强大的粘合强度,因此可以粘贴在粗糙、不平和低能的表面上
与THERMOMARK-RIBBON 110色带搭配使用,可实现高质量打印
所使用的材料已经过ISEGA的测试和批准,可用于食品行业