EML-HT (20X7)R
-
高温标签
0830645
高温标签, 用于热转印打印机,60 秒内抗热最多可达 300°C
產品細節
相容的產品
您的優勢
EML-HT标签由耐高温的丙烯酸酯薄膜制成。可用于标识印刷电路板和所有工业焊接工艺
连续温度范围-40 °C ... 180 °C,300 °C时最长可经受60秒
与THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT色带组合使用时,标识可耐受高温和化学腐蚀
EML-HT ...材料在UL中已列出
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EML-HT ...标记条