EML-HA (15X9)R SR
-
适用于粗糙表面的标签
0830611
适用于粗糙表面的标签, 盘卷, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 2500, 文本框高度: 9 mm, 文本框宽度: 15 mm
產品細節
相容的產品
您的優勢
EML-HA …自黏式设备标识适合用于标识控制器、系统和控制柜制造的各类设备
EML-HA采用特殊粘合剂,具有极高的粘合强度。适合粘贴在粗糙、不平或低能表面上
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
XEML-HA ...材料为UL列名材料
标记服务:菲尼克斯电气可根据您的需要标记所有EML-HA ...标记条