EH 系列基礎外殼

適用於通用應用的 EH 系列基礎電子元件外殼

EH 系列通用外殼系統支援壁掛式或 DIN 導軌式安裝。外殼可自由選擇並整合各種 PCB 連接技術。七種總寬度、兩種結構高度和三種護蓋類型,可提供超過 100 ​種組合方式。此系列電子元件模組可統一設計,輕鬆實現模組化設備系統。

請與我們聯絡,以獲得更多有關產品的資訊

您的優勢

  • 完善多樣的 DIN 導軌安裝標準外款產品
  • 簡易省時安裝外殼
  • 通用型或固定內建的連接技術
  • 可客製化列印和揀選範圍,實現多種版本
免費樣品
試用 EH 系列基礎外殼

您想要試用適合各種應用的 EH 系列電子元件外殼嗎?– 歡迎即刻訂購您的個人樣品套件。我們很樂意為您提供專業建議,協助您選擇合適的外殼並將其整合到相應的應用中。您定會折服於菲尼克斯電氣解決方案的諸多優勢。

訂購免費樣品
EH 系列基礎電子元件外殼
EH 系列電子元件外殼配置器

基礎電子元件外殼配置器

七種總寬度、兩種結構高度和三種護蓋類型,可提供超過 100 種組合方式,您可按需組裝個人化 EH 系列基礎外殼。支援各種 PCB 方向和排列。可自由選擇整合連接技術,以統一的設計打造整個外殼系統。

菲尼克斯電氣的設備連接技術新產品

設備連接技術新產品

身為連接器和電子元件外殼的領先製造商,菲尼克斯電氣始終致力於為您不斷增長的工業和基礎設施應用要求找到新型解決方案。

瞭解我們用於傳輸訊號、資料和電力功率的設備連接技術新產品以及多種電子元件外殼。

EH 系列外殼概覽 使用 EH 系列基礎外殼,可以極其輕鬆地設計通用設備應用。七種總寬度、兩種深度和三種蓋板款型,可提供超過 100 ​種組合方式。

互動式影像地圖:EH 系列電子元件外殼
輕鬆安裝
免工具鎖扣設備部件可實現輕鬆、快速安裝。
輕鬆安裝
靈活開發設備
兩種結構深度和七種總寬度可以在設備開發過程中為您提供極高的靈活性。
靈活開發設備
個人化標識
您可以使用整合的標記區域標識設備。
個人化標識

適用於通用應用的外殼系統

EH 塑膠外殼蓋板
EH 外殼的多種形狀
EH 外殼裝備可個人化調整的 PCB
EH 系列外殼固定方式多種多樣
視覺化訊號顯示
EH 塑膠外殼蓋板

EH 系列以多元應用為主要訴求,蓋板設計亦遵循此原則。開放式端子接線盒為 PCB 連接技術賦予靈活性。提供三種蓋板款型,用於個人化 PCB 連接。您可選擇在一側或兩側打開接線盒的蓋板,也可選擇封閉式蓋板。

EH 外殼的多種形狀

前所未有的靈活度 – 七種總寬度、兩種結構高度和三種蓋板類型,協助您打造統一的模組化設備系統架構。您可在 22.5 至 90 mm 外殼寬度和 54 至 110.5 mm 外殼高度範圍內,為您的解決方案選擇合適的佈局。

EH 外殼裝備可個人化調整的 PCB

得益於靈活的外殼結構設計,PCB 可以與設備正面水平對齊、端面對齊,也可垂直對齊。這項優勢可以在設備開發中為您提供極高的靈活性。

EH 系列外殼固定方式多種多樣

您可根據應用的具體情況,選擇合適的設備固定方式:DIN 導軌或壁式安裝。基座閂鎖是針對 NS 35/7,5 標準 DIN 導軌安裝應用設計的產品。

視覺化訊號顯示

HS LC 導光柱款型多樣,適用於電子元件外殼。此外,導光柱還可防靜電放電。

使用卡銷,可輕鬆將其安裝在 PCB 上。若有需要,我們也可提供電子元件外殼加工服務。

影片:輕鬆安裝 EH 系列電子元件外殼
輕鬆安裝 EH 系列電子元件外殼 YouTube

輕鬆安裝 EH 系列電子元件外殼

瞭解如何輕鬆組裝 EH 系列塑膠外殼。您可逐步組裝三款 EH 外殼。塑膠外殼既能安裝在 DIN 導軌上,也能輕鬆安裝在壁板上。

電子元件外殼分解圖

使用開發套件實現低成本快速開發

使用我們的開發套件,快速完成原型設計和批量試生產。這些套件包含完整的外殼解決方案及一體化靈活連接技術和合適的麵包板。整個設備系統可藉助特殊的匯流排連接器來實現。

您可在我們的線上商店中組合您的開發套件,然後直接開始開發設備。

電子文件
電子元件外殼產品組合總覽

瞭解適用於 DIN 導軌和室外的外殼,而且您可以依據個別需求多元化地調整電子元件外殼。

開啟電子文件
DIN 導軌外殼和現場外殼
適用於 DIN 導軌的電子元件外殼

電子元件外殼的技術基礎 DIN 導軌應用解決方案

電子元件外殼是設備的基本組成部分。它們決定了設備的外觀,並且保護電子設備免受外部影響。此外,還可以安裝在上級單元中。因此,設備製造商在設計和選擇外殼時應注意諸多細節,比如材質或品質檢驗。在這份手冊中,您可查閱所有細節資訊。