CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - 电子设备断路器
1115415

单通道电子式断路器模块,用于在过载和短路的情况下保护12 V和24 V DC负载。额定电流可通过LED按钮在1 A至4 A之间调节。适用于通过CAPAROC汇流条进行DIN导轨安装。

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節









相容的產品




您的優勢

您可以使用集成了电位分配的精确通道设计自定义基准
通过免工具组装、不间断安装和透明的运行状态,任何人都可以轻松操作
极其简单的设计,所需空间极窄并且有四个受保护的输出端