使用 FDX 20 系列分線盒,實現符合未來需求的高速資料傳輸

分線盒實現符合未來需求的資料傳輸

分線盒可確保長期安全的即時資料傳輸。分線盒採用緊湊且統一的設計,有 DIN 導軌安裝式和 19" 安裝式可選,可為安全連接光纖提供寬敞的內部空間。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1491733
SACB-6/12-L-M23 P12 - 分线盒
SACB-6/12-L-M23 P12 - 分线盒
1491733

分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12孔式 / M12 PUSH-PULL孔式, 插槽数目: 6, 位数: 5, 编码: A, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: M23直插式连接(用于标准和ONECLICK速连技术) 90°, 屏蔽: 无

NEW
Go to Product Detail Page for item 1491724
SACB-4/ 8-L-M23 P12 - 分线盒
SACB-4/ 8-L-M23 P12 - 分线盒
1491724

分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12孔式 / M12 PUSH-PULL孔式, 插槽数目: 4, 位数: 5, 编码: A, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: M23直插式连接(用于标准和ONECLICK速连技术) 90°, 屏蔽: 无

您的優勢

  • 安全性極高,可抵禦電磁相容和靜電放電影響
  • DIN 導軌款型的 DIN 導軌轉接器有多種安裝方式,安裝十分靈活
  • 經測試適用於 -25 至 +70 °C 的溫度範圍,即使在條件惡劣的環境下亦能可靠運作
  • 提供預製型熔接款式,現場組裝更快捷
  • 採用統一的菲尼克斯電氣設計,具有直覺式正面操作區以及清晰明瞭的控制櫃佈局

用於 DIN 導軌的緊湊型光纖分線盒

影片:用於 DIN 導軌的緊湊型光纖分線盒
用於 DIN 導軌的緊湊型光纖分線盒 YouTube
資料連接器的電子文件
整個產品組合總覽

我們的資料連接器產品組合適用於所有介面:RJ45、USB、HDMI 和 D-SUB,甚至還適用於同軸和光纖連接以及單對乙太網。

開啟電子文件
適用於銅纜接線和光纖接線的產品