PTFIX 6X4-G VT
-
配电块
3273938
配电块, 内部桥接, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 6, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: 黏合剂, 颜色: 紫色
產品細節
| 操作注意事项 | 可以使用导体轴将端子块相互桥接,相应的插拔式桥接件请见附件 |
| 概述 | |
| 注意事项 | 不得超过单个夹紧装置的最大负载电流。 |
| 产品类型 | 配电箱端子 |
| 连接量 | 6 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.02 W |
| 每层的连接数量 | 6 |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 额定接线容量AWG | 12 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm ... 12 mm |
| 塞规 | A4 |
| 连接符合标准 | IEC 60998-2-2 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 标称电流 | 32 A |
| 最大负载电流 | 63 A |
| 最大总电流 | 41 A |
| 额定电压 | 450 V |
| 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 刚性导线横截面[AWG] | 20 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.75 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 宽度 | 18.5 mm |
| 高度 | 28.6 mm |
| 深度 | 22.7 mm |
| 颜色 | 紫色 (RAL 4005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 载体上的附件 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 注意事项 | 并排安装多个端子时,建议在接线点下方安装一个DIN导轨适配器,或者在端子之间安装一个法兰。 |
| 对于有6个或7个接线点的版本,只需要在每块中间放置一个DIN导轨适配器,并每隔一块放置法兰元件。 | |
| 使用DIN导轨适配器PTFIX-NS35时,烧结块不能突出超过一半。 | |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 30g |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -35 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60998-2-2 |
| 安装类型 | 黏合剂 |
| 訂購號 | 3273938 |
| 件數/包裝 | 10 件數 |
| 最低訂購量 | 10 件數 |
| 產品密鑰 | BEA113 |
| GTIN | 4055626647029 |
| 每件的重量(含包裝) | 22.22 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 22.22 g |
| 關稅稅率代號 | 85369010 |
| 產地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
FBS 2-6 GY - 插拔式桥接件 3032237
-
FBS 2-6 BU - 插拔式桥接件 3036932
-
PTFIX 2,5-RZ - 安装适配器 1632417
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - 标记卡 0804374
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - 用于端子的标记条 0804374:0001
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - 用于端子的标记条 0804374:0011
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 21-30 - 用于端子的标记条 0804374:0021
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 - 用于端子的标记条 0804374:0031
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 41-50 - 用于端子的标记条 0804374:0041
-
US-TML (104X3,8) - 用于端子的标记条 0830768
-
US-TML (104X2,8) - 用于端子的标记条 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 标记卡 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 标记卡 0803883
-
TML (EX3,8)R - 标记条 0801837
-
TML (104X3,8)R - 标记条 0801833
-
TML (104X2,8)R - 标记条 0801832
-
TML (EX2,8)R - 标记条 0801836
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 标识 1092026
您的優勢
可垂直于DIN导轨并排安装,最高可节省50 %的导轨空间
可采用DIN导轨安装、直接安装或粘贴式安装,使用更灵活
采用免工具直插式连接技术,导线连接节省时间
模块可立即安装,无需手动桥接,可节省高达80 %的时间
十一种不同的颜色,接线更加清晰
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg