SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN
-
标记卡
0804374
标记卡, 标签纸, 白色, 标识, 水平: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等,直至91 ... (99)100, 安装方式: 背胶固定, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 标签数: 12, 文本框高度: 3.8 mm, 文本框宽度: 6.2 mm
產品細節
相容的產品
您的優勢
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有SK ...标记条
SK系列不干胶标签可以用来对不带标记槽的产品进行标记