TBUS8-20,0-PPPPPPPS-7035 - DIN导轨连接器
2202894

安装方式 DIN导轨安装
包装类型 纸箱包装

DIN导轨连接器, 颜色: 浅灰, 额定电流: 6 A, 4 A (并联触点) (串联触点), 额定电压(III/2): 32 V, 位数: 8, 产品系列: TBUS8-20.., 针距: 2.54 mm, 安装: DIN导轨安装, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 采用镀金触点的产品项目,用于连接电子模块壳体的总线连接器,7个并联触点/1个串联触点

產品細節









相容的產品



您的優勢

节省壳体在DIN导轨上的安装空间
接点设计便于轻松简单地卡接电子模块
无需额外接线即可实现电源供电和通信
用于有效信号和数据传输的并联和串联触点
无需额外接线的快速模块间通讯
ICS和ME-IO系列壳体之间的高效连接