環形電纜壓接頭可防止導線與螺釘連接之間的連接脫落,應用範圍很廣(例如用於接線端子台)。
- 符合 DIN 46234 標準(未絕緣電纜壓接頭)
- 有多種款型可選(絕緣、未絕緣、帶額外的壓接區)
- 可實現 M2.5 至 M16 的螺栓連接方式
- 導體橫截面為 0.5 至 240 mm²
环形电缆插针,红色,10 mm2,M8
扁平插针电缆接线环,带接线片,颈部为焊接,黄色,4 ... mm2,插针宽度:2.8 mm,采用Easy-Entry技术能简单进线,也可使用CRIMPFOX-RCI 6进行水平和垂直压接
环形电缆插针,蓝色,1.5 ... 2.5 mm2,M3
环形电缆插针,红色,0.5 ... 1.5 mm2,M4
环形电缆插针,不带绝缘,0.5 ... 1 mm2,M2,5
叉形电缆插针,蓝色,1.5 - 2.5 mm2,M3,5
分类箱,尺寸: 250 x 170 x 46 mm,18个隔间,隔间尺寸1: 48 x 39 mm,隔间尺寸2: 66 x 39 mm
环形电缆插针,不带绝缘,10 mm2,M8
叉形电缆插针,不带绝缘,1.1 - 2.5 mm2,M3
叉形电缆插针,蓝色,1.5 - 2.5 mm2,M6
環形電纜壓接頭可防止導線與螺釘連接之間的連接脫落,應用範圍很廣(例如用於接線端子台)。
U 型電纜壓接頭可實現導線與螺釘連接之間的連接,應用範圍很廣(例如用於接線端子台)。
針式電纜接線頭用於連接不同的夾持空間。
扁平連接器用於可拆卸連接電氣元件。
藉助完全絕緣的對接連接器,可永久性地連接兩根絕緣導線。
在工業和手工業的各個領域,都會用到壓接連接。能夠確保長期穩定的電氣連接。其款型和規格多種多樣。
對於加工套管、電纜壓接頭、重載連接器和其他各種接點和連接器,菲尼克斯電氣提供有全面的手持工具和自動工具產品組合。
我們的手持工具採用人體工學設計,品質出眾,經久耐用,且不易造成工作疲勞。工具內建有壓力鎖,確保長期穩定地加工套管和連接器,加工品質出色。
菲尼克斯電氣提供各類自動化工具,用於快速、安全地處理各種接點,節省導線裝配時間和成本。
CF 500 通用型壓線機用於快速壓接不同類型的接點,例如電纜壓接頭、扁平連接器或套管。
提供多種可互換的鉗口並搭配使用手柄,此類壓線機工作靈活、快速,還可移動。壓接過程直接透過腳踏開關來觸發。因此,您可空出雙手來裝配導線和相應的接點。