ST-17S1N8A9K04S - 耦合连接器
1618758

接线方式

耦合连接器,应用: 反馈,信号,直头,SPEEDCON,M17,位数: 17,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 9 mm ... 11.2 mm,位数: 17,接线方式: 压接,系列: ST

產品細節








相容的產品

您的優勢

缩小的尺寸:紧凑型设备的理想选择
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径