用於保護電子元件的遮罩夾

遮罩夾

遮罩夾保護設備免受電磁干擾影響。這種干擾可能引發功能故障或甚至導致整個設備停運。為了防止此類情況發生,遮罩夾採用標準零件製成。除保護系統外,遮罩夾也符合 CE 認證下的電磁相容指令標準。

Go to Product Detail Page for item 0702997
AZK 35 - 分支模块
AZK 35 - 分支模块
0702997

分支模块, 额定电流: 125 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 35 mm2, 横截面: 0.75 mm2 - 35 mm2, 安装: 中性汇流条, 颜色: 铝的颜色

您的優勢

  • 接線符合 EMC 標準,實現最佳電磁相容性
  • 無干擾的訊號傳輸和訊號處理
  • 採用大接觸面積,實現最佳遮罩衰減
  • 採用中線匯流條安裝時,由於直接接觸接點,且電阻低,因此傳輸阻抗較低
  • 提供各種支架,可輕鬆在中線匯流條上緊湊地安裝遮罩端子
  • 提供合適的連接端子塊,可輕鬆連接到控制櫃保護導體的中線匯流條上
中線匯流條上的遮罩端子

中線匯流條上的遮罩端子

使用遮罩端子實現專業遮罩

在控制櫃和系統中,遮罩端子用於確保訊號、電源和資料電纜接線符合 EMC 要求。設備必須採用適當的遮罩措施,確保在電磁干擾環境中可靠運作且符合 EMC 要求。而遮罩端子保護則可以同時避免傳入和傳出干擾輻射。最主要的干擾來源包括馬達反向器和變頻器、強烈交流磁場、無線電波以及與其他線路的電容與電感耦合。機器和設備的生產廠商和營運廠商必須遵守各種針對電磁相容性的法律規定和標準規範。這些規定也是 CE 標誌的一部分。

遮蔽端子

SCC 遮蔽端子
SK 遮蔽端子
SKS 遮蔽端子
SCC 遮蔽端子

SCC 遮蔽端子可以免工具單手安裝。透過便利的夾緊支架和非加壓接點彈簧,可以輕鬆、省力地連接遮蔽層。接點彈簧的設計可確保可再現和長期穩定的接觸品質,並且可補償導線的沉陷現象。此外,還提供直接安裝型、中線匯流條安裝和 DIN 導軌安裝型的組合式端子,實現靈活遮蔽連接。若為中線匯流條安裝型,只需將遮蔽端子旋轉到中線匯流條上,然後透過閉合操作桿固定組合式端子和要連接的導線。為能清楚分辨各個遮蔽端子的分配,組合式端子的夾緊支架上具有充裕的標記空間。如此可以簡化依據線路圖分配纜線的作業。

SK 遮蔽端子

SK 遮蔽端子透過滾花螺釘固定導線。為確保最佳遮蔽,組合式端子具有一個大面積彈簧壓力板。針對控制櫃內的安裝,則可使用直接安裝和匯流條安裝的遮蔽端子。

SKS 遮蔽端子

SKS 彈簧式遮蔽端子有兩種不同的安裝方式。可安裝在匯流條上或直接安裝在導電安裝板上。SKS 彈簧式遮蔽端子適用於直徑為 3 至 20 mm 的纜線和導線。

產品手冊
控制櫃附件

您可查閱產品手冊,瞭解各種控制櫃附件。附件用於保護控制櫃內外的零件,並保持一切整潔、井然有序。此外,插座和維護介面便於工作人員執行維護、維修和診斷工作。

下載手冊
控制櫃與各種控制櫃附件
遮罩主題的手册封面

我們為遮罩和遮罩端子領域編纂的手册

遮罩是一個複雜的主題。無論是防止您的系統受到電磁干擾,還是封锁系統發出電磁干擾,都需要符合 EMC 標準的接線。您可以在下面下載有關遮罩主題的免費 PDF 檔案。第一本手册名為《遮罩》,介紹了遮罩的一般主題。閱讀這本手册可以大致瞭解不同的干擾類型,以及如何有效地抵消這類干擾的影響。第二本手册名為《SCC 遮罩端子》,介紹了我們最新系列的遮罩端子。