混合线缆,以太网混合式 CAT5 (100 Mbps),8-位置,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),孔式 直头 M12,编码: Y / IP65/IP67,与 自由出线,电缆长度: 1 m,Power with Ethernet (PWE)
用於通訊介面和馬達連接的混合纜線
M12、M23 和 M40 規格的混合纜線為通訊介面和高性能馬達連接提供了通用的連接解決方案。藉由該纜線,您只需使用一個連接器即可傳輸資料、訊號和電力。此外,纜線結構緊湊,滿足工業應用標準。
混合线缆,以太网混合式 CAT5 (100 Mbps),8-位置,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 弯头 M12,编码: Y / IP65/IP67,与 自由出线,电缆长度: 5 m,Power with Ethernet (PWE)
混合线缆,以太网混合式 CAT5 (100 Mbps),8-位置,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),孔式 直头 M12,编码: Y / IP65/IP67,与 自由出线,电缆长度: 10 m,Power with Ethernet (PWE)
混合线缆,以太网混合式 CAT5 (100 Mbps),8-位置,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 弯头 M12,编码: Y / IP65/IP67,与 插头 弯头 M12,编码: Y / IP65/IP67,电缆长度: 20 m,Power with Ethernet (PWE)
混合线缆,以太网混合式 CAT5 (100 Mbps),8-位置,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),孔式 直头 M12,编码: Y / IP65/IP67,与 孔式 直头 M12,编码: Y / IP65/IP67,电缆长度: 7.5 m,Power with Ethernet (PWE)
混合线缆,以太网混合式 CAT5 (100 Mbps),8-位置,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: Y / IP65/IP67,与 孔式 弯头 M12,编码: Y / IP65/IP67,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m),Power with Ethernet (PWE)
混合线缆,以太网混合式 CAT5 (100 Mbps),8-位置,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),孔式 直头 M12,编码: Y / IP65/IP67,与 自由出线,电缆长度: 20 m,Power with Ethernet (PWE)
混合线缆,以太网混合式 CAT5 (100 Mbps),8-位置,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: Y / IP65/IP67,与 插头 直头 M12,编码: Y / IP65/IP67,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m),Power with Ethernet (PWE)
混合线缆,以太网混合式 CAT5 (100 Mbps),8-位置,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 弯头 M12,编码: Y / IP65/IP67,与 自由出线,电缆长度: 15 m,Power with Ethernet (PWE)
您的優勢
- 在一個連接器中整合訊號、資料和電力功率傳輸,可顯著節省時間和空間
- 混合電纜和匹配的設備介面,打造完整的安裝方案
- 採用塑膠包封和 EMC 保護措施,用途廣泛