WMTS (18X4)R YE
-
电缆标识
1352330
电缆标识, 盘卷, 黄色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, 电缆直径范围: 0.6 ... 45 mm, 安装方式: 插入, 标签数: 3000, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 18 mm
產品細節
产品类型 | 导线标记 |
标识 | |
标签数 | 3000 |
每排单独标记数 | 1 |
标识技术 | 卷材热转印 |
宽度 | 18 mm |
高度 | 4.5 mm |
深度 | 0.3 mm |
文本框 | |
文本框宽度 | 18 mm |
文本框高度 | 4 mm |
颜色 | 黄色 (RAL 1018) |
标识材料 | PET |
材质 | 无卤素 |
电缆外径 | 0.6 mm ... 45 mm |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
规格 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(遵照) |
要求 | ≥ 5 N |
结果 | 已通过测试 |
Tesa胶带测试 | |
规格 | DIN EN ISO 2409:2013(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
耐温性 | |
规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
测试持续时间 | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | 通过测试 |
铭牌耐擦性 | |
规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
规格 | ISO 175:2010(遵照) |
测试持续时间 | 168 h |
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
IRM 901 | 已通过测试 |
IRM 902 | 已通过测试 |
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
规格 | EN ISO 22479:2022-06 |
结果 | 已通过测试 |
步骤 | 方法 B |
周期数 | 2 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C |
建议环境温度(存储/运输) | 20 °C ... 25 °C |
建议湿度(存储/运输) | 40 % ... 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
储存寿命 | 2 年 |
安装类型 | 插入 |
訂購號 | 1352330 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | BG2211 |
GTIN | 4063151674816 |
每件的重量(含包裝) | 447.3 g |
每件的重量(不含包裝) | 447.6 g |
關稅稅率代號 | 39191080 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
THERMOMARK E.300 US - 热转印打印机 1287021
-
THERMOMARK E.600 D US - 热转印打印机 1287040
-
THERMOMARK E.600 US - 热转印打印机 1287029
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - 热转印打印机 1085260
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - 色带 5148007
-
PATG 0/18 - 导线标记条支架 0820507
-
PATG 1/18 - 导线标记条支架 0820510
-
PATG 2/18 - 导线标记条支架 0820523
-
PATG 3/18 - 导线标记条支架 0820536
-
PATG 4/18 - 导线标记条支架 0820549
-
PATG 5/18 - 导线标记条支架 0828059
-
PATG 6/18 - 导线标记条支架 0828062
-
PATO 1/18 - 导线标记条支架 0823740
-
PATO 2/18 - 导线标记条支架 0823753
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 热转印打印机 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 热转印打印机 0804663
-
THERMOMARK ROLL - 热转印打印机 5146477
您的優勢
WMTS ...系列标识卷材包括带PATG/PATO ...系统螺纹和插入辅助的用于线缆标记的标识套管
由于外形特殊,WMTS ...插入式标签一旦插入后就会牢牢固定在套管内
使用菲尼克斯电气的 THERMOMARK ... 打印机可实现快速经济的标识打印
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损