PATG 2/18
-
导线标记条支架
0820523
导线标记条支架, 透明, 未标识, 电缆直径范围: 2 ... 4 mm, 安装方式: 滑插式, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 18 mm
產品細節
产品类型 | 标记条支架 |
型号 | 外形 |
宽度 | 18 mm |
高度 | 5.1 mm |
深度 | 7.2 mm |
外部尺寸 | |
外径 | 2 mm ... 4 mm |
文本框 | |
文本框宽度 | 18 mm |
文本框高度 | 4 mm |
RoHS 标准 | 是 |
颜色 | 透明 |
标识材料 | PVC |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
材质 | 不含硅酮 |
电缆外径 | 2 mm ... 4 mm |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -50 °C ... 80 °C |
建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % |
安装类型 | 滑插式 |
訂購號 | 0820523 |
件數/包裝 | 1,000 件數 |
最低訂購量 | 1,000 件數 |
產品密鑰 | BG221A |
GTIN | 4046356294812 |
每件的重量(含包裝) | 0.284 g |
每件的重量(不含包裝) | 22.22 g |
關稅稅率代號 | 39269097 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
UCT-WMT (18X4) BU - 导线标记 0801468
-
UCT-WMT (18X4) GN - 导线标记 0801466
-
UCT-WMT (18X4) OG - 导线标记 0801465
-
UCT-WMT (18X4) RD - 导线标记 0801464
-
UCT-WMT (18X4) YE - 导线标记 0801463
-
UC-WMT (18X4) - 导线标记 0820293
-
UC-WMT (18X4) BU - 导线标记 0821072
-
UC-WMT (18X4) GN - 导线标记 0824082
-
UC-WMT (18X4) OG - 导线标记 0824079
-
UC-WMT (18X4) RD - 导线标记 0821085
-
UC-WMT (18X4) YE - 导线标记 0820303
-
US-WMT (18X4) - 电缆标识 0828768
-
US-WMT (18X4) BU - 电缆标识 0829298
-
US-WMT (18X4) GN - 电缆标识 0829299
-
US-WMT (18X4) OG - 电缆标识 0829295
-
US-WMT (18X4) RD - 电缆标识 0829294
-
US-WMT (18X4) VT - 电缆标识 0829297
-
US-WMT (18X4) YE - 电缆标识 0828955
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 插入式标签 1169312
-
UCT-WMT (18X4) VT - 导线标记 0801467
-
UC-WMT (18X4) VT - 电缆标识 0825362
您的優勢
相应的UC‑WMT ...、US‑WMT ...和EMT ...插入式标识用于标记
导线标识系统包括标记条支架和插入式标签
PATG套环是一种封闭式标记条支架
可以对直径为0.6 mm ... 50 mm的导线进行标记