PHT22-FLD-BU/PT10/BU - 按钮
1108274

平头带灯按钮,22mm, 圆形,蓝色,自锁,包括按钮头、中座、采用直插式连接技术的常开触点模块与LED模块

產品細節









您的優勢

22 mm带灯按钮组件,采用插拔式连接
自保持(锁扣)– 实现开关功能的理想选择
根据所选型号,包含触点模块(常开/常闭,单路或双路)+ 1个LED模块 – 使用灵活
集成照明选项,用于清晰状态显示
可快速安装在控制柜/控制面板中