PHT22-FLD-GN/PT10/GN
-
按钮
1108273
平头带灯按钮,22mm, 圆形,绿色,自锁,包括按钮头、中座、采用直插式连接技术的常开触点模块与LED模块
產品細節
| 产品类型 | 执行器 |
| 操作元件类型 | 带灯平头按钮 |
| 功能 | 自锁型 |
| 可选光源扩展 | 是 |
| 颜色 (LED) | 绿色 (6021) |
| 光源型号 | LED |
| 带光源 | 是 |
| 常开触点数目 | 1 |
| 常闭触点数目 | 0 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 5 W |
| LED电压范围 | 24 V ... 240 V ±10 % (AC/DC 50/60 Hz (AC)) |
| 额定工作电流 (AC-15) | 120 V 8 A |
| 230 V 6 A | |
| 400 V 4 A | |
| 600 V 2 A | |
| 额定工作电流 (DC-13) | 24 V 5 A |
| 110 V 1.1 A | |
| 220 V 0.5 A |
| LED电压范围 | 24 V ... 240 V ±10 % (AC/DC 50/60 Hz (AC)) |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,AWG刚性 | 20 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,AWG柔性 | 20 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带冷压头及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 热持续电流Ith | 10 A |
| 额定绝缘电压 | 600 V |
| 工作电压范围 (AC/DC) | 5 V ... 600 V |
| 宽度 | 30 mm |
| 高度 | 46 mm |
| 深度 安装 | 47.9 mm |
| 直径 安装 | 22.3 mm |
| 颜色 | 绿色 |
| 触点材料 | AgNi10 |
| 前环材料 | 金属 |
| 前环颜色 | 银白色 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | IEC 61373:2010-05 |
| 频谱 | 使用寿命测试类别 1,B 级,已安装在车身上 |
| 频率 | 5 Hz ... 150 Hz |
| 加速度 | 0.6 g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 50g |
| 电击时间 | 11 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防护等级(IP代码) | |
| 保护等级 | IP66 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (接线端子) | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -30 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | ≤ 95 % ((室温25℃)无凝露) |
| 标准/规格 | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| 安装类型 | 面板安装 |
| 紧固扭矩 | 1 Nm ... 1.2 Nm |
| 訂購號 | 1108273 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | BE6122 |
| GTIN | 4063151012908 |
| 每件的重量(含包裝) | 47.5 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 45.2 g |
| 關稅稅率代號 | 85365080 |
| 產地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371228 |
| ECLASS-13.0 | 27371228 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001028 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
PHT22-PT10 - 触点模块 1108991
-
PHT22-PT01 - 触点模块 1108992
-
PHT22-ARR - 适配器 1108845
-
PHT22-CPHT - 适配器 1109008
-
SZF 0-0,4X2,5 - 螺丝刀 1204504
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - 标记槽 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - 标记槽 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - 标记槽 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - 标记槽 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - 标记槽 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - 标记槽 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - 标记槽 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - 标记槽 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - 标记槽 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - 标记槽 0828988
-
US-EMP (27X8) - 卡接标识 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - 卡接标识 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - 卡接标识 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - 卡接标识 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - 卡接标识 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - 卡接标识 0828847
-
US-EMP (27X15) - 卡接标识 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - 卡接标识 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - 卡接标识 0828849
-
US-EMP (27X18) - 卡接标识 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - 卡接标识 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - 卡接标识 0828851
-
US-EMP (27X27) - 卡接标识 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - 卡接标识 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - 卡接标识 0828853
-
PHT22-CPH-180 - 适配器 1561834
您的優勢
22 mm带灯按钮组件,采用插拔式连接
自保持(锁扣)– 实现开关功能的理想选择
根据所选型号,包含触点模块(常开/常闭,单路或双路)+ 1个LED模块 – 使用灵活
集成照明选项,用于清晰状态显示
可快速安装在控制柜/控制面板中
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg