PHT22-FM3-GN/PT10 - 按钮
1108266

平头按钮,22mm, 圆形,带 标识,绿色,自复位,包括按钮头、中座及一个采用直插式连接技术的常开触点模块

產品細節









您的優勢

22 mm按钮组件,采用插拔式连接
弹簧复位(瞬时动作)– 脉冲/启动功能的理想选择
配备标识,可清晰识别用户
根据所选型号,包含触点模块(常开/常闭,单路或双路)– 使用灵活
采用模块化设计,可增加触点和LED模块进行扩展