PHT22-FL-YE/PT10 - 按钮
1108226

平头按钮,22mm, 圆形,黄色,自锁,包括按钮头、中座及一个采用直插式连接技术的常开触点模块

產品細節









您的優勢

22 mm按钮组件,采用插拔式连接
自保持(锁扣)– 实现开关功能的理想选择
根据所选型号,包含触点模块(常开/常闭,单路或双路)– 使用灵活
专为与PHT22触点和LED模块进行模块化组合而设计
可快速安装在控制柜/控制面板中