PHT22-FR-RD/PT01 - 按钮
1108221

平头按钮,22mm, 圆形,红色,自复位,包括按钮头、中座及一个采用直插式连接技术的常闭触点模块

產品細節









您的優勢

22 mm按钮组件,采用插拔式操作
弹簧复位(瞬时动作)– 脉冲/启动功能的理想选择
根据所选型号,包含触点模块(常开/常闭,单路或双路)– 使用灵活
坚固的工业设计,确保耐用性
专为与PHT22触点和LED模块进行模块化组合而设计