WF 1000 120V
- 剥线设备
WF 1000 120V
- 剥线设备
1212258
剥线设备内置图形显示,适用电缆最大直径6 mm,120 V
使用緊湊型剝線機,您可以在幾秒鐘內輕鬆處理各種類型的導線。剝線機可自動為截面積最大 10 mm² 的導線剝皮,並可選擇部分去除絕緣層。透過觸控螢幕或使用旋鈕直覺地調整參數。可以從正面或上方快速、精確地送入導線。
剥线设备内置图形显示,适用电缆最大直径6 mm,120 V
剥线设备内置图形显示,适用电缆最大直径6 mm,230 V
剥线设备配备5″触摸屏,电子参数调节,可使用条形码扫描仪选择偏好选项,适用于不超过10 mm2/8 AWG直径的导线和电缆,电源线采用针式连接器样式型号E、F
剥线设备的废料斗
用于剥线机的开启按键扳手
用于剥线机的备用钳口
用于剥线设备的扁平刀头,处理宽度不超过7.6 mm的扁平电缆
微型保险丝,额定电流:2 A,触发特性:慢熔 (T),长度:20 mm,直径:5 mm
用于剥线机的开启按键扳手
用于剥线机的备用钳口
E.FOX S 10 剝線機
藉助電動剝線機 E.FOX S 10,您可快速、高效地加工橫截面範圍為 0.08 至 10 mm² 的導線:
WF 1000 剝線機
使用結構緊湊的 WF 1000 剝線機,可以為橫截面不超過 6 mm² 的導線及橫截面不超過 6 mm 的電纜剝線: