SAC-4P-M12MS/5,0-E20/M12FS
-
传感器/执行器电缆
1410904
传感器/执行器电缆,4-位置,PVC,灰色 RAL 7001,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 5 m
產品細節
| 产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 材料环GRP | NBR |
| 夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | TPU GF |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 绝缘电阻 | ≥ 10 MΩ |
| 额定电压 UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 导线连接 | |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 |
| 位数 | 4 |
| 防插错编码类型 | A |
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 直头 M12 |
| 位数 | 4 |
| 防插错编码类型 | A |
| 电缆长度 | 5 m |
| PVC,灰色 [C20] | |
| 位数 | 4 |
| 光缆类型 | PVC,灰色 [C20] |
| 导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
| 导线横截面 | 4x 0.25 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.15 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 4.40 mm ±0.20 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
| 厚度,外部护套 | ≥ 0.76 mm |
| 总绞线 | 4线,绞合 |
| 最大导线电阻 | 最大 79 Ω/km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | ≥ 300 V |
| 测试电压 | ≤ 1500 V |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 訂購號 | 1410904 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | AFACCA |
| GTIN | 4055626143743 |
| 每件的重量(含包裝) | 32 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 32 g |
| 關稅稅率代號 | 85444290 |
| 產地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 1.731千克二氧化碳当量 |
相容的產品
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 锁扣 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - 导线标记 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 导线标记 0819411
-
US-WMT (23X4) - 电缆标识 0828769
-
WMTW (23X4)R - 电缆标识 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 旋入式封盖 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - 锁扣 1558991
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
您的優勢
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件