組合式端子品質檢驗的基礎知識 您對列出的組合式端子品質檢驗的基礎知識有疑問?完全沒問題。請傳送郵件給我們,我們非常樂意為您提供支援!
基礎知識 品質檢驗的基礎知識
菲尼克斯電氣極為重視在各個生產領域實現上乘品質,從而從根本上確保我們產品的品質。一大關鍵質保要素就是我們的實驗室,畢竟它們在整個生產過程中一直伴隨著產品。因此,我們的實驗室也一直在不斷最佳化和改進中,並獲得了大量認可和認證。
您可以在此頁面中瞭解有關基礎知識的各項標準。為便於理解和查閱,接下來將列舉本頁面上包含的標準和認證:
CE 認證實驗室
菲尼克斯電氣的開發實驗室獲得獨立認證機構的認可,可以依據各種環境和產品標準進行環境和機電測試。這些實驗室出具的測試報告得到國際認可,比如:客戶、認證機構和政府機構。
| 標準/內部方法/版本 | 標準或內部方法的標題(必要時指明與標準流程的偏差或改動) | |
|---|---|---|
| 專業領域 | ||
| 電氣工程 | DIN EN 60947-1(VDE 0660-100);EN 60947-1+A1+A2;IEC 60947-1+A1+A2 | 低壓開關設備 - 第 1 部分:一般要求 |
| 電氣工程 | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-1);EN 60947-7-1;IEC 60947-7-1 | 低壓開關設備第 7-1 部分:輔助裝置 - 銅導線組合式端子 |
| 電氣工程 | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-3);EN 60947-7-2;IEC 60947-7-2 | 低壓開關設備第 7-2 部分:輔助裝置 - 銅導線的接地端子 |
| 電氣工程 | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-3);EN 60947-7-2;IEC 60947-7-2 | 低壓開關設備第 7-3 部分:輔助裝置 - 保險絲端子的安全要求 |
實驗室獲得 UL (1059) 認證
菲尼克斯電氣開發實驗室被 UL LLC 列為製造實驗室。因此,在參與的用戶端測試資料計畫框架下,我們的實驗室有資格進行公認的 UL 測試。企業內部獲得的測試結果可用於認證流程,並得到認可。
歐洲電工標準化委員會認證協議 (CCA) 報告
測試結果文件指的是所提交產品的測試對象的測試結果。為確保歐洲範圍內各個機构和組織相相互認可這些文件,必須由一家認證機構依照相應標準的規定記錄在案。組合式端子的測試基於 IEC 60947-7-1/-2/-3。歐洲電工標準化委員會 CENELEC 於 1973 年 9 月 11 日通過了 CENELEC 認證協議 (CCA),該協議最后一次修訂是在 1983 年 3 月 29 日,時至今日仍然有效。在這份協議中,測試結果記錄在一份標準化報告(CCA 報告)中,而該報告又可以作為文件提交上去,以獲得更多核准和本國的符合性標誌。菲尼克斯電氣在產品標準和認證範圍內使用 CCA 報告。
IECEE(CB 計畫)
電子技術產品從製造到上市需要接受大量測試。這些測試由獲得認證的實驗室執行並記錄。在此期間,大量核准和批准基於全球通用的標準和測試。CB 計畫(CB = 認證機構)是由國際電氣設備委員會 (IECEE) 建立的一項國際計畫。在該計畫框架下,全球所有加入該計畫的實驗室和認證機構相互認可試驗和測試結果。因此,所有參與該計畫的製造商可以輕鬆地為其產品獲得多項國家認證證書和核准。文件記錄在 CB 計畫指定的測試報告 (TRF) 中,內容基於所申請的試驗專案,並簡單標注「通過;未通過」字樣,或是附上單個數值。菲尼克斯電氣開發實驗室已獲得相應認證。
試驗順序 (IEC 60947-7-1/-2/-3)
組合式端子標準 IEC 60947-7-1/-2/-3 介紹了銅導線組合式端子的試驗。這些試驗用於確保機械特性 (§8.3)、電氣特性 (§8.4) 和熱特性 (§8.5)。所有試驗都必須單獨在新的組合式端子上進行。只有撓性和拉拔試驗採用直接連接。而老化測試僅適用於無螺釘端子點。此標準架構如下:
- 直通式接線端子
- 接地端子
- 保險絲端子
接地端子先後進行三次短時耐受電流測試。
| 主題 | 類別 | |
|---|---|---|
| 章節 | ||
| 8.3.2 | 組合式端子牢固就位 | 機械試驗 |
| 8.3.3.1 | 機械強度(接線) | 機械試驗 |
| 8.3.3.2 | 柔性測試:彎曲測試 | 機械試驗 |
| 8.3.3.3 | 導線拉脫測試 | 機械試驗 |
| 8.3.3.4/5 | 接線容量 | 機械試驗 |
| 8.4.2.2 | 間隙 | 電氣試驗 |
| 8.4.2.3 | 爬電距離 | 電氣試驗 |
| 8.4.3 | 衝擊電壓試驗和交流耐壓試驗 | 電氣試驗 |
| 8.4.4 | 電壓降試驗 | 電氣試驗 |
| 8.4.5 | 溫升試驗 | 電氣試驗 |
| 8.4.6 | 短時耐受電流 | 電氣試驗 |
| 8.4.7 | 老化測試 | 電氣試驗 |
| 8.5 | 針焰試驗 | 材料試驗 |
試驗順序 (UL 1059)
UL 1059 依據應用(使用組別)和額定電壓對組合式端子進行了分組。
• 第 I 類 - 最高 600 V
• 第 II 類 - 601 V 至 1500 V
• 第 III 類 - 回拉式彈簧端子
• 第 IV 類 - 切割或穿刺端子
• 第 V 類 - 接地端子
UL 486A-486B 描述了組合式端子的測試架構。回拉式彈簧端子和 IDC 或穿刺接點必須經歷額外的溫升試驗(30 天),隨後直接進行交流耐壓試驗。這些端子和接點還需在 150 % 的標稱電流下進行長時間的循環電流溫升試驗(老化)。此外,接地端子則必須與 DIN 導軌接觸且不被腐蝕。端子僅可使用工具卸下。試驗將強制使用綠黃色標識。另外,標準也給出了具體的電壓降和短時耐受電流數值。
| 主題 | |
|---|---|
| 章節 | |
| 11 | 溫升試驗 |
| 12 | 交流耐壓試驗 |
| 13 | 接線測試,彎孔 |
| 14 | 電纜壓接頭拉伸測試 |
| 15 | 機械強度(重新接線) |
| 16 | 熱塑性變形測試 |
| 17 | 接線容量 |
依照 UL 486A-486B 的試驗順序
| 主題 | |
|---|---|
| 章節 | |
| 7.1 | 一般要求 |
| 7.2 | 循環電流溫升試驗 |
| 7.3 | 靜態電流溫升試驗 |
| 7.4 | 導線拉脫和柔性測試 |
| 7.5 | 衝擊電壓試驗和交流耐壓試驗 |
| 7.6 | 導線拉脫測試 |
| 7.7 | 跌落試驗(高度 914 mm) |
| 7.8 | 絕緣試驗結合跌落試驗 |
| 7.9 | 針對接線端子活動部分的柔性測試 |
| 7.10 | 嚴寒環境下的接線能力(僅限加拿大) |
| 7.11 | 吸濕性試驗 |
| 7.12/7.13 | 應力開裂腐蝕測試 |
型式測試報告 (IEC 60947-7-1/2)
菲尼克斯電氣集團的生產開發過程需經過實驗室測試和產品批准才算完成。在成功完整執行產品相關的各項測試後,才會發佈批准。這些測試依照產品的設計任務書和技術規格進行描述,並記錄在一份測試計畫中。我們獲得認證的實驗室主管這些測試。在歐洲範圍內,例如:依據低電壓指令 2014/35/EU 和 IEC 60947-7-1/-2/-3 測試組合式端子。在 UL 標準的適用範圍內,依據 UL 1059 和 NEC 508 進行測試。測試結果完整記錄在一份型式測試報告 (Type Test Report) 中。這份報告本身包含有關測試實驗室、用於測試的設備和測試結果的全面資訊。因此,在處理型式測試報告時應始終小心謹慎,其包含的內容視作是機密。基於這份型式測試報告還可以申請更多的核准。型式測試報告也可作為具有法律約束力的產品特性證明。菲尼克斯電氣使用型式測試報告來合法保護產品特性和產品批准。