功能性最高的電源:在極端環境下提供保護
2023.08.25
菲尼克斯電氣新推出的 QUINT POWER 升級版電源,滿足苛刻要求,也可用於極端環境條件。
該電源標稱輸出電流為 40 A,具有保護塗漆,獲得了 ATEX 和 IECEx 核准,可用於危險區域(2 區)。內建退耦 MOSFET,電源可以直接並聯,從而提高系統可用性。此外,升級版還獲得了 SIL3 核准,運作可靠性高。QUINT POWER 升級版配有雙重突波保護(OVP,Over Voltage Protection),能夠可靠地保護設備,避免受到電壓升高的影響。發生故障時,相應的輸出將被關閉,以保護負載避免受到突波影響,同時,並聯電源負責安全供電。
該系列設備主要用於過程工業、造船行業、能源領域以及鐵路行業等。堅固的輸入側,輸入電壓為 85 V AC ... 264 V AC,且內建氣體填充式避雷器,抗干擾性強(高達 6 kV),電源故障緩衝時間 ≥20 ms。強大的輸出側,靜態功率裕度為 45 A,動態功率裕度為 60 A,且採用 SFB Technology 技術,能夠輕鬆擴展系統、可靠啟動大功率負載和觸發標準微型斷路器。
訊號範圍廣,透過類比、數位和繼電器接點進行預防性功能監測,可在發生錯誤之前盡早報告危急操作狀態。新增升級版的溫度範圍為 -40 °C 至 +75 °C,可用於極端環境條件。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications & Brand Management
eweppen@phoenixcontact.com