電氣裝置的突波保護 為您的整個電氣基礎設施提供可靠、安全的保護。我們的產品種類豐富,可為您提供合適的電源、資料和訊號突波保護。

一名人員站在控制櫃前安裝 VAL-SPP

無論是住宅樓宇、功能建築或工業設施,它們都對電氣和電子系統的可用性有著很高的要求。如果供暖系統在冬天失靈,會給使用者帶來非常糟糕的體驗。如果設備出現缺陷造成長達數小時甚至數天的停產,營運方通常會遭受嚴重損失。因此,突波保護是最佳化系統可用性的重要一環。

Safe Protection Plus 產品系列中的突波保護裝置兼具前瞻性的安裝功能和安全特性,能夠完全滿足這些要求。菲尼克斯電氣推出的 Safe Protection Plus 突波保護裝置,在當下即能滿足未來之標準。
該系列可用於交流電應用以及具有不同額定電壓的光伏應用。該產品組合亦提供適用於電壓波動大的電網的型號。

  • 配備前瞻性的操作和安全功能,安裝簡便且安全
  • 性能出色且十分耐用,能夠可靠保護系統
  • 產品組合種類豐富,並且結構經過最佳化處理,用途廣泛
  • 提供全面的數位資料和選擇器,規劃輕鬆

VALVETRAB Safe Protection Plus 突波保護領域的新標準

  • 配有錯接保護與防觸電保護,可安全插入連接線
  • 鎖緊力矩降低至 3 Nm,安裝不費力
  • 採用插拔式設計,可安全、經濟地更換單個插頭