您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

適用於家用儲能系統的產品解決方案 太陽能系統與家用儲能系統搭配使用,顯著提高了住宅樓宇中發電量的自消耗。

車庫內設有電池儲能系統的單戶住宅

屋頂上的光伏發電系統,地下室中的電池儲能系統:在私人家庭中,家用儲能系統通常與太陽能系統結合使用。除了逆變器和串列匯流箱 (SCB) 之外,這個高效率的系統還包括家用儲能系統本身,其由電池管理系統 (BMS) 和電池模組構成。菲尼克斯電氣為此類應用領域提供合適的解決方案。

我們的家用儲能系統解決方案組合


互動式影像地圖:家用儲能系統的產品組合展示
PV 串列匯流箱
菲尼克斯電氣提供品種齊全的串列匯流箱,用於可靠地安裝光伏發電系統,並保護系統免受雷擊和突波的影響。藉由串列匯流箱,可以將突波電壓耦合直接引導至接地電勢,確保光伏發電系統繼續正常運作。預裝配的匯流箱有多種配置可供選擇,並且與許多逆變器製造商的產品相容。
前往瞭解產品
適用於逆變器的連接技術
將安裝的太陽能系統以及相應的儲能系統與逆變器相連,同時落實反極性保護。除了内部 PCB 連接技術以外,菲尼克斯電氣還提供連接器,用於連接光伏發電系統和家用儲能系統。此外,我們的產品系列還涵蓋 3 位和 5 位交流電連接器以及用於傳輸資料和訊號的連接技術。也提供防護程度很高的混合型連接器。
前往瞭解產品
適用於嵌入式系統的通用外殼
為了便於在家中操作和監控儲能系統,菲尼克斯電氣推出了 UCS 系列通用外殼,是嵌入式系統的理想解決方案。外殼的防護程度達 IP40,能夠可靠地保護標準規格的 PCB 免受外部影響。菲尼克斯電氣提供種類齊全的附件,例如可取出的側壁板,協助您實現客製化設計。
前往瞭解產品
適用於家用儲能系統的連接技術
從帶操作桿的 PCB 連接技術到具有反極性保護功能的電源連接:菲尼克斯電氣提供全面的儲能系統連接技術產品組合,能夠安全且可靠地連接家用儲能系統電池模組和電源控制單元。產品結構緊湊,即使在狹窄空間也能舒適操作。
前往瞭解產品
適用於家用儲能系統串列匯流箱的產品組合

PV 串列匯流箱

強大的防雷擊和突波保護解決方案

逆變器連接技術產品組合

適用於逆變器的連接技術

高效率將直流電轉換為交流電

UCS 系列通用外殼產品組合

適用於嵌入式系統的通用外殼

可靠保護電子元件免受外部影響

適用於家用儲能系統的核心產品


使用家用儲能系統,就可以自消耗很大一部分太陽能所產生的電力。這有助於保護環境,降低您的用電成本。

Rüdiger Meyer 博士, 儲能系統應用專家

家庭能源獨立性

在安裝了光伏發電系統的家庭中,與其將太陽能產生的電能廉價出售給本地能源供應商,不如將電能儲存在電池儲能系統中。隨需取用電能,光伏發電系統產生的電力用於家用,例如用於驅動熱泵或者為電動車充電。透過光伏發電系統產生電能,可以減少從能源供應商處購買的電量,並且提高獨立性,不受電網的限制。此外,儲能系統還可解決斷電問題。

常見問答:家用儲能系統


家用儲能系統
住宅中的家用儲能系統
屋頂上的太陽能板
家用儲能系統

家用儲能系統用於儲存通常來自太陽能等再生能源產生的剩餘電能。然後可以在夜間或惡劣天氣情況下供應這些電能。儲能系統通常由以化學方式儲存電能的電池組成。儲存容量為10 kWh 段。

住宅中的家用儲能系統

家用儲能系統有多種技術,包括:
• 交流耦合系統:這些系統透過交流電 (AC) 與家庭電網相連,並且可以獨立於太陽能系統安裝。
• 直流耦合系統:這些系統直接與太陽能系統的直流電 (DC) 相連,電力傳輸效率更高。
• 混合系統:這些系統結合了交流和直流耦合,靈活、效率高。

屋頂上的太陽能板

家用儲能系統具有眾多優勢,包括:
• 能源獨立性:使用者可以更多地利用自發電,並減少對公共電網的依賴。
• 節省成本:尤其是在電價高的時期,使用儲存的電能有助於降低用電成本。
• 環保:促進使用再生能源,減少二氧化碳排放。

聯絡方式

應用專家 Rüdiger Meyer
Dr. Rüdiger Meyer
儲能系統應用專家
我很樂意協助您選擇合適的元件。