適用於工業和大型儲能系統的產品解決方案 我們相互搭配的產品組合有助於確保電池儲能系統可靠運作,適用於商業、工業和電網服務。

工業大樓前面的菲尼克斯電氣員工與電池儲能系統

大型和工業儲能系統在現代能源供應中發揮著至關重要的作用。它們可以儲存大量電能,以便在需要時使用。儲能系統可以補償發電的波動並確保穩定可靠的供電,從而促進風能和太陽能等再生能源的發展。透過使用支援電網的大型儲能系統和工業商業儲能系統,供應網路和公司可以更有效率、更永續地工作。這帶來了經濟優勢和生態優勢。菲尼克斯電氣提供廣泛的解決方案組合,並為您的電池儲能應用提供專家建議。

菲尼克斯電氣適用於工業和大型儲能系統的解決方案組合


互動式影像地圖:大型工業儲能系統的功能範圍
適用於電池模組的連接技術
電池模組是電池儲能系統的核心。它用於暫時儲存電能。我們的電池模組 PCB 連接和連接器產品組合可協助您快速安裝電池儲能系統,並確保系統可靠運作。我們提供不同的解決方案,支援正面連接或背面連接,用於傳輸訊號、資料和電力。
前往瞭解產品
充電和放電
為了使電池連續充電或放電,電源模組必須高度可用。我們的功率電子設備可提供緊湊且可擴充的解決方案,採用 19" 工業標準,且各個轉換流程的效率很高。單向或雙向電源模組型號,採用模組化設計,符合各國電網饋入規範,能滿足多種應用場景的需求,是理想的解決方案。
前往瞭解產品
安全通訊
工業與電網級電池儲能系統的安全規範要求持續提高, 促使設備控制與監控必須建構高效能、高容錯的通訊基礎設施。對於從現場級別到控制級別的工業通訊,菲尼克斯電氣提供有全面的產品。我們的資安防護產品為您的關鍵系統與資料提供全方位保護。此架構不僅確保運作安全與遠端存取可靠性,更能大幅提升維修服務效率。
前往瞭解產品
控制
大型儲能系統對自動化控制的需求正持續提升。系統必須能夠安全、靈活地因應各種要求。我們提供完整的控制與 I/O 系統解決方案,讓您能從單一元件到完整系統,建構模組化、可擴充的自動化架構, 完美滿足客製化需求。為了提高安全性,您還能以備援方式設計自動化系統,並使用經過認證的安全模組。從而盡可能提高儲能系統解決方案的安全性與利用率。由於可以方便地連接至上層系統(例如雲端),您可以輕鬆監控設備,同時確保安全的遠端存取。
前往瞭解產品
適用於控制櫃的連接技術
我們的產品組合包括各種組合式端子,用於連接控制櫃中的不同功能區域。標準化的附件以及統一的設計,可協助您輕鬆規劃電池儲能應用並進行安裝。
前往瞭解產品
供電和保護
可靠且穩定的電源有助於確保平穩運作並避免系統損壞。菲尼克斯電氣為您提供由突波保護、電源、保護裝置以及能源監控系統構成的解決方案,協助您提高電池儲能系統的利用率。我們的產品範圍廣泛,並且提供所有功能性,有助於實現全面安全的能源基礎設施。
前往瞭解產品
控制櫃連接技術的產品組合

適用於控制櫃的連接技術

如何以可擴充且安全的方式為我的電池儲能系統接線?

適用於充電和放電的產品組合

功率電子設備

如何可靠地對電池進行充電和放電?

通訊產品組合

安全通訊

如何在電池儲能系統內部以及與電池儲能系統建立可靠的通訊?

電池模組連接技術的產品組合

適用於電池模組的連接技術

如何以模組化方式高效率地為電池模組接線?

Power Reliability 產品組合

輔助電源

如何可靠地為電池儲能系統控制系統供電並提供保護?

適用於工業和大型儲能系統的核心產品


用於視覺化電池儲能系統資料的儀錶板

適用於電池儲能系統的智慧型資料視覺化

除了硬體之外,我們還為您提供合適的數位解決方案來視覺化您的 BESS 資料。只需幾秒,就能根據您的硬體以及應用情況顯示相關資料。

All Electric Society Factory 前方的工業儲能系統


常見問答:工業和大型儲能系統


電池儲能系統和輸電線塔
工業廠房內的儲能系統櫃
圍欄上的高壓標誌
電池儲能系統和輸電線塔

再生發電設備所導致的不穩定的發電量以及充電基礎設施的擴容使得電網營運商面臨巨大的挑戰。儲能系統能夠利用並儲存臨時過剩的電力。如果耗電量增加或者發電量降低,儲能系統則會提供電力。因此,容量達數兆瓦時的大型儲能系統對於長期維持電網穩定性至關重要,因為它們可以補償電網波動並提高供電安全性。大型儲能系統通常設計為功能性貨櫃。

工業廠房內的儲能系統櫃

在工業領域,儲能系統為最佳化操作流程提供了多種方式。作為暫時性停電保護措施,發生斷電時繼續供電。從而確保設備和機器能夠繼續運作或正常關閉。不會再發生意外停機的故障。儲能系統另外一個重要的應用領域是削峰 (Peak Shaving)。在此過程中,儲能系統為尖峰負載提供電流,無需從電網獲取。這會直接影響購電價格,並能提高設備的經濟效益。此外,工業儲能系統可以有效利用自產光電能源,從而減少對電網購電的依賴性。

圍欄上的高壓標誌

高容量電池儲能系統會帶來一些安全風險,必須謹慎管理。如果過度充電或出現技術瑕疵,電池可能會過熱並引發熱失控,導致火災或爆炸。衝擊、振動或其他物理影響以及製造瑕疵造成的電池結構損壞也可能導致短路。隨著時間的推移和反覆的充電循環,電池可能會失去效能並且更容易出現瑕疵。為盡可能降低此類風險,除了定期維護之外,儲能系統還必須使用高品質元件。對此,菲尼克斯電氣提供廣泛的產品組合。

聯絡方式

您的聯絡人:Matthias Schröder
Matthias Schröder
能源管理業務開發經理
我很樂意協助您為您的大型工業儲能系統選擇合適的元件。