您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

電池儲能系統可靠運作的解決方案 儲能對於世界的永續電氣化變得越來越重要。為確保此類系統可靠運作,您可使用我們的產品和解決方案。

綠色景觀中印有電池字樣的貨櫃

在全電力社會,越來越多的裝置和系統由電力驅動,電池儲能系統尤其重要。它們可平衡電網波動,更有效地利用太陽能和風能等再生能源,以此保持能源供應穩定可靠。電池儲能系統有助於減少二氧化碳排放,推動實現永續能源的未來。

電池儲能系統採用模組化設計。重要模組包括:電池管理系統 (BMS)、電力轉換系統 (PCS)、空調 (HVAC) 和電力管理系統 (PMS)。還安裝了附加模組,以確保電池儲能系統安全運作。例如火災警報系統、照明輔助電源和負責電池供電和充電的直流面板。

大型電池儲能系統的結構示意圖


容量達數兆瓦時的大型儲能系統在電網服務中發揮著至關重要的作用。它們可補償電網波動,提高電網穩定性。當用電需求較低時,多餘的能量會被儲存起來,並在尖峰用電期間再次釋放。儲能系統還支援整合再生能源,提高供電安全性。大型儲能系統可採用模組化或功能性貨櫃設計。

互動式影像地圖:電池儲能系統的結構
PMS – 電力管理系統
PMS 是電池儲能系統的控制中心。它控制能量流並確保一切順利地協同工作。此外,PMS 也與 BMS、PCS 等其他系統進行通訊,以收集重要資料,即時做出決策。透過控制電池、電網和各種負載之間的電能分配,PMS 可確保系統達到最佳運作狀態。在工業電池儲能系統中,PMS 和 HVAC 組合在一個中央單元中。
大型儲能系統中 PMS 系統的系統可用性解決方案範例
交流面板
交流面板將電力轉換系統 (PCS) 中轉換的交流電壓併入電網中。
交流面板系統可用性的解決方案範例
PCS – 電力轉換系統
PCS 控制電池和電網之間的電流,將電池儲存的直流電轉換為電網使用的交流電,或反之。在工業電池儲能系統中,直流面板、PCS 和交流面板組合在一個中央單元中。
BMS – 電池管理系統
BMS 監控電池的狀況和效能。系統會偵測每個電芯的電壓、電流和溫度,並保護電池免受過度充電、過熱和其他潛在危險。BMS 有助於確保設備安全、高效率的運作,並延長電池的使用壽命。同時,還提供用於最佳化系統內能源管理的關鍵資料。
直流面板
直流面板用於將直流電源(例如光伏發電系統)連接到電池儲能系統。
火災警報和滅火系統
火災警報和滅火系統構成了 BESS 的保護方案,包括預防性和防禦性防火。
電池
電池技術和尺寸決定了電池儲能系統的容量和應用領域。
輔助系統(暖氣和空調、HVAC 和火災警報系統)
對於電池儲能系統,除了控制和管理功能外,安全性同樣重要。電池過熱會導致容量減少、起火,嚴重時甚至會導致爆炸。為預防這些風險,需要安裝 HVAC 系統,以維持安全、最佳的環境。
空調元件總覽

工業電池儲能系統的結構示意圖


與大型儲能系統相比,工業電池儲能解決方案可滿足工業設備的特殊要求。該系統的核心在於,透過轉移負載或提高生產流程的能源效率來最佳化能源成本。它們在結構和選擇的元件上有所不同,並且通常比大型儲能系統小。

互動式影像地圖:工業電池儲能系統的 3D 圖
PCS – 電力轉換系統
工業儲能系統中的電力轉換系統採用更緊湊的設計。交流電壓到直流電壓的轉換以及電池系統的供電和饋電通常僅在一個控制櫃中進行。
工業儲能系統 PCS 的結構示意圖
電池/電池管理系統 (BMS)
視容量而定,連接多個電池架並由 BMS 監控。
PMS – 電力管理系統
電力管理系統在此類儲能系統中履行多種功能。除輔助電源的配電外,空調、照明、視訊監控的供電也在此處進行。
工業儲能系統 PMS 的結構示意圖

適用於電力管理系統的解決方案


大型儲能系統中的 PMS

PMS 是儲能系統中的重要裝置。來自子系統的全部訊號都匯聚於此。因此,PMS 必須高度可用。PMS 中的所有元件均由高性能突波保護裝置保護。控制器與通訊由電池供電。UPS 可確保系統在上游子系統或交流電源發生故障時仍能正常運作。保護裝置可防止過載或短路導致的故障。能量量測設備用於監控 PMS 內的效能資料。

互動式影像地圖:大型儲能系統中 PMS 系統的拓撲結構
防雷和突波保護
1 類突波保護裝置可保護電力管理系統免受雷電流以及交流饋電可能產生的開關突波的影響。我們推薦採用碳火花間隙技術的突波保護裝置。
FLT-MB-T1-264/25-3+1-UT-R
防雷和突波保護
24 V DC 電源
PMS 的可用性對於電池儲能系統至關重要,而 QUINT POWER 電源是解決此問題的正確解決方案。獨特的 SFB Technology 和電源的預防性功能監控有助於提高應用的可用性。在這裡,我們以 QUINT POWER 電源為例向您展示由單獨模組構成的解決方案。
QUINT4-PS/1AC/24DC/10
24 V DC 電源
電池
如果 24 V DC 電源故障,電池的尺寸將決定可能的緩衝時間,直到排除故障或電網電源恢復。我們為各種產品系列提供採用不同技術和容量的電池。在我們的範例中,我們推薦使用 7 Ah 鉛酸電池。
UPS-BAT/PB/24DC/7AH
電池
適用於訊號介面的突波保護裝置
訊號線和資料線很容易導致系統因突波而癱瘓。因此,必須使用適當的突波保護裝置來保護全部訊號線和資料線。我們的建議:使用適當的保護裝置保護輸入和輸出側。在我們的範例中,我們使用了 TERMITRAB complete 系列的超薄突波保護裝置。
TTC-6P-4X1-24-PT-I
適用於訊號介面的突波保護裝置
能量量測設備
能量量測設備有助於精確量測電力管理系統中的能耗。透過連續記錄電壓、電流和功率等參數,它們有助於最佳化能源效率。精確偵測諧波有助於保證系統的功能。EMpro EEM-MA370 系列能量量測設備適用於此應用。
EMpro EEM-MA370
能量量測設備
不斷電供電系統
不斷電供電系統 (UPS) 可確保在出現電壓降時提供足夠的電能,以便安全關閉控制器等。它立即從連接的電池接管能源供應。透過內建的通訊介面持續監控電池的全部運作參數。
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10
不斷電供電系統
保護裝置
為了保護終端設備和電源免受過載或短路的影響,使用設備斷路器非常重要。尤其是在需要保護多個裝置的情況下,我們推薦 CAPAROC 設備斷路器系統,該系統基於通訊介面可提高系統透明度。
CAPAROC 設備斷路器系統
保護裝置
EMC 濾波器
為盡量減少電磁干擾(例如來自變壓器的電磁干擾),並最佳化供電系統的整體性能與可靠性,我們使用了 EMC 濾波器。
EMC 濾波器
EMC 濾波器

工業儲能系統中的 PMS

工業電池儲能系統和大型儲能系統之區別在於容量、複雜性和安全性要求。工業儲能系統更小,適合特定應用,搭配更簡單的 PMS。然而,這兩個系統都必須無縫整合到現有的基礎設施中。

互動式影像地圖:工業儲能系統 PMS 系統的基本電路圖
防雷和突波保護
1 類突波保護裝置可保護電力管理系統免受雷電流以及交流饋電可能產生的開關突波的影響。我們推薦 SEC 系列的可插拔 1 類突波保護裝置。
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
防雷和突波保護
24 V DC 電源
若要為控制器或通訊裝置供電,請使用高性能 QUINT POWER 電源以及 QUINT 系列中的獨立 UPS 模組。
QUINT4-PS/1AC/24DC/10
24 V DC 電源
EMC 濾波器
為盡量減少電磁干擾(例如來自變壓器的電磁干擾),並最佳化供電系統的整體性能與可靠性,我們使用了 EMC 濾波器。
EMC 濾波器
EMC 濾波器
不斷電供電系統
不斷電供電系統 (UPS) 可確保在出現電壓降時提供足夠的電能,以便安全關閉控制器等。它立即從連接的電池接管能源供應。透過內建的通訊介面持續監控電池的全部運作參數。
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10
不斷電供電系統
電池
如果 24 V DC 電源故障,電池的尺寸將決定可能的緩衝時間,直到排除故障或電網電源恢復。我們為各種產品系列提供採用不同技術和容量的電池。在我們的範例中,我們推薦使用 7 Ah 鉛酸電池。
UPS-BAT/PB/24DC/7AH
電池
保護裝置
為防止裝置和電源因過載或短路而發生故障,需使用設備斷路器。尤其是如果要保護多個裝置,我們推薦使用 CAPAROC 系統。該系統具有通訊介面,可以與 QUINT POWER 電源進行良好的通訊。
CAPAROC 設備斷路器系統
保護裝置
能量量測設備
能量量測設備有助於精確量測電力管理系統中的能耗。透過連續記錄電壓、電流和功率等參數,它們有助於最佳化能源效率。精確偵測諧波有助於保證系統的功能。EMpro EEM-MA370 系列能量量測設備適用於此應用。
EMpro EEM-MA370
能量量測設備
適用於訊號介面的突波保護裝置
訊號線和資料線也可能導致系統因突波而癱瘓。因此,必須使用適當的突波保護裝置來保護全部訊號線和資料線。
TTC-6P-4X1-24-PT-I
適用於訊號介面的突波保護裝置
48 V DC 電源
48 V DC 電源提供高效率、靈活性和安全性。它可減少功率損耗,用途廣泛,例如為監控攝影機或網路路由器等 PoE 設備供電。我們這裡推薦的是 UNO POWER 電源。
UNO2-PS/1AC/48DC/240W
48 V DC 電源

電力轉換系統解決方案


工業儲能系統中的 PCS

PCS 可轉換電能。可將電池的直流電 (DC) 轉換為電網的交流電 (AC)。如為電池充電,則過程相反。PCS 控制充電放電過程,有助於提高電網穩定性並提高儲能系統的效率。

互動式影像地圖:工業電池儲能系統中電力轉換系統的拓撲結構
DC/DC 電源
高效率的機架安裝式功率電子設備可協助您提高電池儲能系統的經濟效益。此模組化且可擴充的系統針對高電壓和大電流的直流充電進行了最佳化。
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW
DC/DC 電源
3 類突波保護裝置
採用 3 類突波保護裝置,即使在突然出現尖峰電壓的情況下,也能確保電源和下游元件繼續可靠工作且不被損壞。這可以延長設備和整個交流面板的使用壽命。
PLT-SEC-T3-230-FM-PT
3 類突波保護裝置
AC/DC 電源
19" 機架安裝式功率電子設備可提高電池儲能系統的充電和放電效率。該系統採用模組化、可擴充的設計,並針對高電壓和大電流下的雙向電力轉換進行了最佳化。透過組合多個模組,可實現高達 960 kW 的輸出功率。
TRIO-HP/3AC/1KDC/20KW/BI
AC/DC 電源
直流突波保護
VAL-MB-DC 突波保護裝置可確保接地的單極直流電源系統安全運作。採用緊湊的設計,可節省安裝空間。此外,配有機械光學狀態指示器和遠端指示接點,使用者可隨時瞭解系統狀態。
VAL-MB-T2-750DC-2+V-R
直流突波保護

適用於交流面板的解決方案


大型儲能系統中的交流面板

交流面板將電網大型儲能系統中的直流電 (DC) 轉換為交流電 (AC)。此外,此面板還可以穩定電源電壓和頻率。為記錄電能的饋送和使用情況並保持高效率,需在交流面板中監控全部電能流。

互動式影像地圖:大型儲能系統中交流面板的拓撲結構
防雷和突波保護
緊接在變壓器之後,1 類突波保護裝置可保護交流面板,防止其因突波而損壞或出現故障。我們推薦 SEC 系列的可插拔 1 類突波保護裝置。
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
防雷和突波保護
110 V DC 電源
對於 110 V DC 供電,我們推薦使用 QUINT 系列的單相電源。QUINT POWER 電源非常適合為 110 至 125 V DC 範圍內的負載供電。
QUINT4-PS/1AC/110DC/4
110 V DC 電源
保護裝置
為防止裝置和電源因過載或短路而發生故障,需使用設備斷路器。尤其是如果要保護多個裝置,我們推薦使用 CAPAROC 系統。該系統具有通訊介面,可以與 QUINT POWER 電源進行良好的通訊。
CAPAROC 設備斷路器系統
保護裝置
24 V DC 電源
在備援應用中,我們推薦使用 QUINT POWER Plus 型號。此類電源內建退耦 MOSFET、適合直流負載的可靠突波保護裝置,且獲得了大量核准,非常適合要求苛刻的應用,支援備援接線。
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+
24 V DC 電源
備援模組
備援模組協助您提高系統的可靠性。發生故障時,此模組將兩個上游電源退耦,並在其中一個電源故障時確保為負載可靠供電。自動電流平衡技術可確保兩個電源之間的負載分佈對稱,從而延長供電系統的預期壽命。
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40
備援模組
適用於訊號介面的突波保護裝置
不僅電源線會導致危險的突波,訊號線和資料線也很容易導致系統因突波而癱瘓。因此,必須使用適當的突波保護裝置來保護全部訊號線和資料線。在我們的範例中,我們使用了 TERMITRAB complete 系列的超薄突波保護裝置。
TTC-6P-3-HF-F-12DC-PT-I
適用於訊號介面的突波保護裝置
能量量測設備
對於需要量測電能進行計費的應用,可使用獲得 MID 認證的功率錶,在交流面板中精確採集並儲存電能資料。對此,可使用 EMpro 產品系列中獲得 MID 核准的功率錶。
EEM-EM377
能量量測設備
EMC 濾波器
為盡量減少電磁干擾(例如來自變壓器的電磁干擾),並最佳化供電系統的整體性能與可靠性,我們使用了 EMC 濾波器。
EMC 濾波器
EMC 濾波器

適用於空調系統 (HVAC) 的解決方案


大型儲能系統中的 HVAC

大型電池儲能系統中的 HVAC(暖氣、通風、空調)系統對於控制溫度和濕度以確保最佳運作條件至關重要。它們可以防止過熱和濕氣造成損壞,提高效率並延長電池壽命。此外,還可降低火災和故障風險,以此提高安全性。

互動式影像地圖:大型儲能系統空調系統的拓撲結構
24 V 電源,最高 2.5 kW
為給電池儲能系統中的泵和風扇供電,我們推薦使用 TRIO POWER 系列電源。此系列電源採用扁平設計,支援直接壁式安裝,有助於節省系統內的空間,是一款靈活的解決方案。
TRIO-PM/1AC/24DC/2500W
24 V 電源,最高 2.5 kW
適用於訊號介面的突波保護裝置
訊號線和資料線很容易導致系統因突波而癱瘓。因此,必須使用適當的突波保護裝置來保護全部訊號線和資料線。
TTC-6P-3-HF-F-12DC-PT-I
適用於訊號介面的突波保護裝置
3 類突波保護裝置
採用 3 類突波保護裝置,即使在突然出現尖峰電壓的情況下,也能確保電源、泵和風扇繼續可靠工作且不被損壞。這可以延長設備的使用壽命。
PLT-SEC-T3-230-FM-PT
3 類突波保護裝置

電池儲能系統可用性


Power Reliability 產品組合的產品總覽

電池儲能系統對於補償電力波動和有效利用再生能源非常重要。它可穩定電網,並協助企業管理尖峰用電的需求。

藉由我們的產品和解決方案,您可在電池儲能系統的幾乎全部模組中同時實現供電、保護和量測,藉此確保您的電池儲能系統可靠、高效率地運作。透過這種方式,您可以穩定電網並高效率地利用再生能源。