您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

建築物能源管理的連接技術

Building Intelligence

高效獨立地為智慧建築供應能源。

下載手冊
建築物能源管理的連接技術

您的應用 – 我們的解決方案

樓宇自動化領域中成功的能源管理系統可以使所有應用的能源監控和能源效率發揮最高效用,同時也能讓分散式通訊最佳化順暢進行。能源管理也逐漸接管可再生能源的發電、儲電和輸電等任務。在周全複雜的系統中,許多功率電子設備與控制和通訊技術聯合運作。其中包括像可為建築物供應必要能源的汽電共生電廠和光伏發電系統。光伏換流器可轉換能源,為輔助電源消耗供電和為公共電網饋送電力。充電控制器為能源儲存系統進行充電,以便緩充電能。智慧電錶與自動負載和資源管理協作,形成智慧電網的一部分。菲尼克斯電氣的高性能連接技術可確保這些設備能可靠運轉,以及安全地輸送和使用能源。

建築能源管理系統中設備連接的常見應用

  • 電池儲存裝置
  • 光伏發電模組
  • 感測器和執行器
  • 電源
  • 監控和安全技術
  • 換流器

建築能源管理系統中設備連接的常見應用

  • 電池儲能系統
  • 光伏發電模組
  • 感測器和執行器
  • 電源
  • 監控和安全技術
  • 換流器

您的優勢

  • 創新的快速連接技術用於快速簡易地在現場連接導線
  • 交流和直流電連接解決方案實現具連貫性且符合未來需求的供電概念
  • 持久可靠的連接器和 PCB 接線端子通過 TÜV 和 UL 檢驗
BC 系列電子元件外殼

BC 系列電子元件外殼

BC 系列電子元件外殼

用於樓宇自動化的 BC 系列 DIN 導軌外殼在此可為 PCB 提供極為靈活的連接選項。各式各樣適合用於安裝分配器中設備的外殼。具有符合標準的尺寸和各種總寬度,可實現更多應用:例如訊號處理技術中的智慧電錶、能量量測設備、煙霧和火警警報器,或是簡單的光線控制器。

  • 提供 17.8 mm 至 161.6 mm 之間的六種總寬度,並有各種款型的上方和下方部件
  • 可用來標明功能名稱的旋轉式透明蓋板或帶有鎖扣的蓋板
  • 可選用用於串行和並行模組通訊的 DIN 導軌匯流排連接器
  • 符合 DIN 43880 標準
  • PCB 可三向空間安裝,實現靈活設計
PCB 接線端子和 PCB 連接器

PCB 接線端子和 PCB 連接器

用於建築物能源管理的 PCB 接線端子和 PCB 連接器

在能源轉型的時代,能源儲存系統、直流充電器、壁掛式充電座、換流器、電源和變頻器都必須易於安裝和保養。菲尼克斯電氣的 PCB 接線端子和 PCB 連接器尺寸緊實,結合毫不妥協的高度可靠性且操作方便。

  • 採用螺釘連接和彈片連接方式的連接器,導體橫截面最大達 16 mm²
  • PCB 接線端子和大電流直通端子採用螺釘和彈片連接方式,導體橫截面最大達 95 mm²
  • 電壓最高 1000 V
LPC 系列的槓桿式 PCB 連接器

LPC 系列的槓桿式 PCB 連接器

LPC 系列的槓桿式 PCB 連接器

換流器的零故障安全接線是分散式能源供應的關鍵要素。LPC/LPCH 系列的 PCB 連接器可免工具安全連接導線。以顏色明確標示操作撥桿位置和必須對插拔式彈簧連接施加設定的接觸壓力,均確保安全連接。此外,連接器也適合用於控制器、電源、變頻器和量測、控制和調節技術應用。

  • 導體橫截面最大至 10 mm²(訊號最大至 1.5 mm²)
  • 電流最大至 41 A(訊號最大至 8 A)
  • 電壓最高至 1,000 V(訊號最高至 160 V)
  • 針距:7.62 mm(訊號:3.81 mm)
室內和室外應用型交流電安裝連接器

室內和室外應用型交流電安裝連接器

室內和室外應用型交流電安裝連接器

若要直接在現場安全便利地連接換流器、大功率存儲、建築內部照明或外部壁掛式充電座,用於裝配的交流電安裝連接器系統是極為理想的解決方案。可選用顏色編碼來區別各種不同的功率電子設備,例如光伏和空調系統。

  • 適用功率不超過 35 A / 690 V AC
  • 適合用於導體橫截面 1.5 mm² 至 6 mm²
  • 防護程度 IP66/68/69K 的 3 位和 5 位款型
  • 安裝簡單,無需專用工具
適用於光伏發電模組、現場接線和設備連接的 SUNCLIX 系列光電連接器

適用於光伏發電模組、現場接線和設備連接的 SUNCLIX 系列光電連接器

適用於光伏發電模組、現場接線和設備連接的 SUNCLIX 系列光電連接器

光伏發電系統經常暴露於多變甚至惡劣的氣候環境中。即使在這樣的條件下,光伏發電模組、現場接線和設備連接仍然必須無故障地持續運行。SUNCLIX 系列的光電連接器可確保建築物的可再生能源供電穩定。該系列產品包括現場和設備連接器、Y 型分配器和可長期確保安全直流接線的多種附件。

  • 適用功率不超過 65 A / 1,500 V
  • 用於導體橫截面 2.5 mm² 至 16 mm² 的壓接或彈片連接方式
  • 客製化和用於裝配的款型具防護程度 IP65/66/68
  • 安裝簡單,無需專用工具
用於電池儲存裝置的圓形連接器

用於電池儲存裝置的圓形連接器

用於電池儲能系統的圓形連接器

在儲能系統中,必須能夠可靠且靈活地連接具有電池極位的儲能模組,以確保建築物電子系統可獲得穩定的能源供應。菲尼克斯電氣的裝置和電源連接器具有極性反接保護,特別適合連接儲能模組。此類產品可 360 度旋轉,並具有防觸電保護功能。

  • 適用功率高達 120 A / 1,500 V DC
  • 適合用於導體橫截面 16 至 95 mm²
  • 適用於防護程度 IP65
  • 插拔次數超過 100 次