您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

用於樓宇建築通訊的連接技術和電子元件外殼

Building Intelligence

有效傳輸資料、訊號和電力功率。

下載手冊
固定在天花板上的投影儀

您的應用 – 我們的解決方案

路由器、PoE 乙太網交換器、接入點和閘道器是實現高效率樓宇建築通訊的核心。無論使用何種通訊協定和傳輸媒體,這些通訊設備都需要具有足夠性能的 PCB 連接來傳輸資料和電力功率。菲尼克斯電氣的 IP20 系列產品全面多樣,包括優質耐用 PCB 接線端子和 PCB 連接器、圓形連接器、資料連接器、板對板連接器和合適的電子元件外殼。高性能介面可滿足高標準需求,確保通訊網路的可用性。

樓宇建築通訊中設備連接的常見應用:

  • 操作終端
  • 攝影機系統
  • 整合式系統和 Raspberry-Pi 應用
  • 人機介面
  • 煙霧和火警警報器
  • 路由器
  • 工業電腦 (IPC)
  • 控制器
  • 交換器

樓宇建築通訊中設備連接的常見應用

  • 操作終端
  • 攝影機系統
  • 整合式系統和 Raspberry-Pi 應用
  • 人機介面
  • 煙霧和火警警報器
  • 路由器
  • 工業電腦 (IPC)
  • 控制器
  • 交換器

您的優勢

  • 高度多元化的應用:多種解決方案,包括板對板、線對板和線對線應用
  • 應用靈活:用於控制櫃安裝和建築安裝的電子元件外殼和連接技術
  • 可依需調整功能:提供多種連接和鎖定技術,易於安裝且確保長時間運行可靠性
  • 統一的元件設計:一站式供應信號、資料和電力功率設備連接和連接器
  • 全面多樣化的產品組合,包括用於銅線和光纖的電纜和設備連接器
用於高頻寬的銅資料連接器

用於高頻寬的銅資料連接器

資訊和電訊通訊應用中用於高頻寬的銅基資料連接器

交換器、接入點、延伸器或媒體轉換器可無間斷處理訊號和資料。隨著建築技術不斷趨向數位化,對頻寬的需求也不斷提高。菲尼克斯電氣的銅資料連接器提供安全可靠的資料傳輸,速率可高達 10 GBit/s。

  • 標準化針腳連結器方式,例如 RJ45、USB、D-SUB
  • 採用 IDC、穿透式或彈片連接等快速連接技術,實現簡單的現場組裝
  • 室內和室外應用解決方案
  • 可靠的防護概念,有效防止受到物理性、機械性和電氣因素的影響
單對乙太網的設備和纜線連接器

單對乙太網的設備和纜線連接器

單對乙太網的電纜和設備連接器

若需將感測器和執行器安裝在狹小空間內,同時還必須易於保養,則單對乙太網 (SPE) 的標準化電纜連接器和設備連接器便是最佳選擇。單對乙太網極適合用於結構精簡且高效的介面,辦公室環境應用也相當理想。透過單對乙太網的通訊協議與建築內部資料佈線,控制器和感測器之間的溝通更加完善。此種依據實際應用改良接線的方式,為從現場經由設備到雲端的通訊奠定了符合未來需求的基礎。如此可以在所有層面上為應用實現連貫性的可擴展智慧化聯網。

結構緊實的 M8 至 M12 圓形連接器

適用於連續信號、資料和電力功率傳輸的緊實型圓形連接器 M8 至 M12

用於控制器、路由器或操作終端的緊實型 M8 至 M12 圓形連接器

換流器、控制器或攝影機經常需要級別高達 IP65/67 的保護型介面,以便能夠安全地將資料傳輸至電腦或人機介面。規格 M8 至 M12 的圓形連接器經過標準化,結構緊實精簡、可相容插接,即使在嚴苛環境中也能可靠發揮功能。此外,感測器和執行器之間基於乙太網的通訊也拓展了全新的應用領域。提供全面廣泛的編碼選擇,因此可實現統一且具連貫的訊號、資料和電力傳輸解決方案。

  • 適用於不超過 17 極的訊號傳輸
  • 適用於資料速率達 10 GBit/s
  • 適用功率不超過 16 A / 630 V
  • 資料和電力功率混合型連接器
用於設備內部 PCB 連接的板對板連接器

用於設備內部 PCB 連接的耐用型板對板連接器

用於設備內部 PCB 連接的耐用型板對板連接器

工業電子設備的組件尺寸不斷縮小。但功能範圍和性能卻同時不斷提升。這類設備以板對板插頭為技術基礎,實現在設備內部連接多個 PCB 的目的。這些設備尤其適合用於樓宇建築技術中的分散式和模組化應用,例如整合式系統、控制器或人機介面。

  • 緊實的針距尺寸從 0.8 mm 至 1.27 mm
  • 遮罩式和無遮罩型號
  • 資料傳輸速率達 16 GBit/s
  • 為各種不同的 PCB 設計提供水平和垂直型號
  • 用於 6 mm 至 12 mm 的堆疊高度
PCB 接線端子和 PCB 連接器

PCB 接線端子和 PCB 連接器

用於通訊設備的緊實型 PCB 接線端子和 PCB 連接器

通訊設備性能越來越強大 – 同時尺寸不斷縮小且使用壽命延長。因此,設備連接也必須隨趨勢縮減尺寸。此外,直覺式的操作理念確保在室外環境中也能由無專業知識的人員快速安全地進行連接。菲尼克斯電氣的 PCB 接線端子和 PCB 連接器在此結合了高度操作便利性、可靠功能和緊實的結構尺寸,非常適合用在樓宇自動化中的通訊設備,例如資料收發器、交換器或顯示設備。

  • PCB 連接器和組合式端子
  • 緊實的針距尺寸從 2.5 mm 至 5.08 mm
  • 適合用於橫截面為 0.14 mm² 至 2.5 mm² 的導體
  • 提供配備螺釘連接或彈片連接的規格
PTS 系列的緊實型 PCB 連接器

PTS 系列的緊實型 PCB 連接器

PTS 系列的緊實型 PCB 連接器

結構緊實的 PCB 連接器和引腳條具成本效益且易於操作,是用來連接螢幕和擴音器等顯示設備的好選擇。連接器可以輕鬆地卡入外殼底部。透過從外殼底部用引腳條連接至 PCB。

  • 針距 5.0 mm 的緊實型連接器
  • 適用於橫截面不超過 2.5 mm² 的導體
  • 適用功率不超過 10 A/400 V (IEC)
  • 市面常見用於兩件式電子元件外殼的卡槽幾何形狀
BC 系列電子元件外殼

BC 系列電子元件外殼

BC 系列電子元件外殼

用於樓宇建築通訊的 BC 系列 DIN 導軌外殼在此可為 PCB 提供極為靈活的連接選項。在無關安全性的簡單 PLC 任務中用於安裝分配器中的設備或 Raspberry-Pi 應用的外殼。用於安裝分配器的智慧電錶、能量量測設備和樓宇建築控制器符合 DIN 43880 標準,擴大了應用領域。具有符合標準的尺寸和各種總寬度還可以實現更多其他應用:例如煙霧和火警警報器的訊號處理、能量量測設備或是簡單的光線控制器。

  • 提供 17.8 mm 至 161.6 mm 之間的六種總寬度,並有各種款型的上方和下方部件
  • 可用來標明功能名稱的旋轉式透明蓋板或帶有鎖扣的蓋板
  • 可選用用於串行和並行模組通訊的 DIN 導軌匯流排連接器
  • 符合 DIN 43880 標準
  • PCB 可三向空間安裝,實現靈活設計
用於整合式系統的 UCS 系列電子元件外殼

用於整合式系統的 UCS 系列電子元件外殼

用於整合式系統的 UCS 系列電子元件外殼

特定的自動化任務也可以由整合式系統、人機介面或控制器執行。這類系統可全年不間斷運行,在許多智慧化建築功能領域的自動化技術中不可或缺。在此類情況中,整合式系統通常用於監控、控制和調節功能,但也可以處理資料和訊號。UCS 系列的通用型電子元件外殼非常適合用於室內應用中浮動式或固定安裝型應用的包裝 – 例如作為集線器或用於存取權限管理。此外,也可以透過 DIN 導軌用於控制櫃中。這些外殼可以保護整合系統的核心和 Raspberry Pi 單板計算機,並可針對外殼內部具體模組化電子系統的需求進行個別設計。

  • 提供 87 mm 至 237 mm 之間的五種結構高度以及 47 mm 和 67 mm 兩種結構厚度
  • 附件廣泛多樣,例如防撞保護件、堆疊轉接器、DIN 導軌轉接器和面板轉接器等等
  • 固定或活動式 PCB 固定方式
  • 可在側面板上設置標準化介面槽,例如用於 RJ45、M12 或 D-SUB
ECS 系列電子元件外殼

ECS 系列電子元件外殼

適用於堅固室外安裝的 ECS 系列電子元件外殼

室外區域的照明設備、攝影機系統或天線架均會受到多變的環境影響。ECS 系列的室外用外殼堅固耐用,可確實保護已裝配好的 PCB 和其他電子元件免於受到粉塵、髒污和水氣的影響。外殼為防護程度 IP65 至 IP69 規格,因此也適用於從 -40 °C 至 +100 °C 的寬廣溫度範圍。可以安裝在牆面或桿柱上。

  • 靈活的外殼設計支援安裝不同厚度的 PCB
  • 用於圓形連接器、資料連接器和矩形連接器的前面板
  • 適用達防護程度 IP69 (EN 60529)
  • 外殼核准依據 UL 50/50E
  • Gore® 膜可均衡壓力和防止外殼內部溼氣聚集