堅固且強大的 CCS 和交流充電插座

用於電動工程機械和工程車輛
電動挖土機透過 CCS 介面充電

城市和市政當局對零排放建築工地的要求越來越高。電池電動工程機械和工程車輛是一個不錯的解決辦法。在礦山和隧道施工領域,電動車的使用也在不斷增加。為給這些電動車和電動工程機械充電,我們提供了兩款車輛充電介面:堅固耐用的 CCS 充電插座以高達 700 kW 的功率快速充電,交流充電插座以最高 22 kW 的功率在夜間充電。

產品組合:CHARX connect universal 車輛充電插座

工程機械與工程車輛的優勢

  • 廣泛的產品組合:提供 GB/T、AC、CCS 充電插座,未來將推出 NACS 規格。並可選配預製纜線或專用車輛充電控制器(EVCC)。
  • 超快速大功率充電,充電功率短時高達 700 kW (700 A/1,000 V),直流導線橫截面最大可達 120 mm²
  • 透過 Pt1000 感測器精確量測直流電源接點溫度,有效防止過熱風險
  • 防護程度高達 IP6K7 和 IP6K5,可防水防塵,正面防護程度達到 IP6K6K 和 IP6K9K
  • 通過 IATF 16949 汽車品質認證,符合 IEC 62196-1、IEC 62196-2、IEC 62196-3 及 SAE J1772 國際標準
建築工地上配有 CCS 充電插座的電動挖土機

防水、防塵、防污 高 IP 防護程度,確保安全

此款充電插座具有全方位保護,防護程度為 IP6K7 和 IP6K5,並根據 ISO 20653 進行了測試。基於高 IP 防護等級,我們的 CHARX connect universal 車輛充電插座即使在建築工地等具有挑戰性的環境中也能完美防塵、防水、防污。

充電插座的插入區域亦達到 IP6K6K 和 IP6K9K 防護程度。這意味著在充電口翻蓋打開的狀態下,也能使用高壓或蒸汽噴射來清潔工程機械或商用車輛。

配備交流充電插座的電動建築工地車輛

整晚充電 交流充電插座之電池保護型充電

對於工程車輛或工程機械的電池保護型夜間慢速充電需求,我們提供 Type 1、Type 2、GB/T 規格的交流充電插座,未來將新增 NACS 規格,並提供 32 A 與 80 A 兩種功率等級。
透過以下連結下載有關產品的所有詳細資訊以及 CAD 和技術資料:

配備 CCS 充電插座 CHARX connect universal 的 Dynapac 鋪路機正在充電

午間快速充電 使用 HPC CCS 充電插座快速充電

為使工地、隧道或礦場環境中的商用車輛與工程機械能於午休時間完成充電,我們提供採用 Combined Charging System (CCS) 的車輛充電插座。該系列充電插座的直流導線截面積為 30、70、95 或 120 mm²,並支援車輛端 Boost Mode 模式的快速充電,功率可達 250、500 及 700 kW(700 A / 1,000 V),同時也支援持續充電電流 125 A、200 A、250 A 及 375 A。產品組合包含多種線長規格的 CCS 充電插座。其他長度款型請另外洽詢。

兩個直流電纜接點上配有 Pt 1000 感測器,可高效測量溫度,從而可靠防止過熱。

您可透過以下連結下載其他技術資料和 CAD:

客製化組裝的 CHARX connect universal CCS 充電插座

客製化組裝的 CCS 充電插座 適用於電動車的即裝即用解決方案

我們首次提供預裝纜線套件的 CHARX connect universal CCS Type 2 充電插座。您可以一站式獲取配備常用連接器的即用型充電插座,從而縮短採購和安裝時間,藉此降低整體成本。

  • 即裝即用解決方案,節省時間和成本
  • 充電功率、連接線規格與執行器電壓,依需求調整
  • 大功率充電,Boost Mode 下高達 700 kW
  • 精確的溫度量測和高 IP 等級確保安全
  • 遵循汽車產業標準 IATF 16949 進行開發和生產
側向出線式 CCS 充電插座

側向出線式 CCS 充電插座 節省空間且便捷的安裝設計

CHARX connect universal CCS Type 2 充電插座 現新增 90° 線纜出線版本。此設計可節省車內寶貴的安裝空間。升級採用 90° 充電插座時,因幾何結構完全相同,無需更動既有車身開孔規格。

  • 相較於直出線式 CCS 充電插座,節省 50% 以上的安裝深度空間
  • 線束佈線更簡潔、更符合人體工學
  • 加大彎曲半徑,避免局部溫度過熱
  • 全部 CCS 充電插座螺絲孔位一致,便於更換升級
  • 正面具備 IP6K6K/IP6K9K 防護等級,可承受高壓水柱與蒸氣清洗

2026 年第一季上市

CCS 充電插座保護蓋

CCS 充電插座保護蓋 極端環境最佳防護方案

CHARX connect universal CCS 充電插座配備保護蓋,可為接點區域提供 IPX5 等級防護。讓您的電動商用車能完美適應各種嚴苛環境條件。此外,還可選配取消按鈕與 LED 狀態指示器。

  • IPX5 等級防噴水保護,全面保護全部訊號與電源接點
  • 智慧操作設計:開啟 DC 充電蓋時,AC 充電蓋將自動同步開啟
  • 選配功能:充電取消按鈕與可自由控制 RGB LED 的充電狀態指示器
  • 簡易整合設計:CCS Type 1 與 Type 2 採用相同螺絲孔位
  • 完美相容:可搭配 CHARX control vehicle 充電控制器使用

2026 年第一季上市

車輛架構中的車輛充電控制器和車輛充電插座

用於 CCS 充電的車輛充電控制器 適用於各類電動車的 EVCC

CHARX control vehicle 支援透過 CCS 充電插座進行直流快速充電。該控制器負責透過電力線(PLC)在充電站與電動車之間進行高階通訊(TCP/IP),除控制 CCS 充電插座外,同時掌管 LED 狀態顯示、充電取消按鈕以及高壓接觸器等元件運作。

  • 普遍適用於全部配備 CCS 充電插座的電動車
  • CCS 充電插座已預先設定參數,調試快速
  • 符合 ISO 15118-20 標準的車輛到電網雙向充電功能
  • 滿足汽車行業的高安全標準
  • 作業系統啟動時間短,可立即投入使用
CHARX control vehicle 車輛充電控制器

車輛充電控制器主要特點 EVCC 完整功能與特點總覽

  • 從 PLC 到 CAN 的直流充電通訊,符合 DIN 70121 和 ISO 15118 標準
  • 搭配 VCU 控制的 OBC 進行交流充電通訊
  • 控制以下元件:
    • 充電插座(CP、PP、PE、电子锁、溫度感測器)
    • LED 狀態指示器
    • 充電取消按鈕
    • 2 個高壓接觸器
  • 控制外部電壓與電流感測模組(Isabellenhütte IVT-S 感測器)
  • 相容於 CCS 標準(支援 NACS 及 GB/T 標準,準備中)
  • 獲得道路車輛 E1 核准
  • 公車預調控,符合 VDV 261 標準
  • 相容車頂式集電弓(Schunk Smart Charging),未來支援 OppCharge 標準
  • 符合 UNECE R155 與 R156 網路安全規範
  • 支援 ISO 26262 ASIL B 等級安全功能處理
  • 即時作業系統,啟動時間為 100 至 200 ms
  • 透過 18 位 Cinch 連接器連接充電插座
  • 透過 30 位 Cinch 連接器連接其他元件
  • 尺寸(寬 x 高 x 深):153.2 mm x 56.0 mm x 146.0 mm

參考案例 已經成功使用 CCS 充電插座的客戶案例

Hevtec 和 Junttan – 全球首台電動打樁機
Hevtec 是一家芬蘭工程公司,專門從事行動作業機械電動和混合動力系統的開發、整合和智慧控制工作。該公司對 Junttan 公司開發的全球首台電動打樁機實施了電氣化,並採用了我們的型別 2 CCS 車輛充電插座。
配備菲尼克斯電氣 CCS 車輛充電插座的電動挖土機
瑞士公司 SUNCAR 專注於建築機械和商用車的電氣化,另外還自主生產電動挖土機。SUNCAR 與德國建築機械製造商 KTEG 合作,為 KTEG ZE135 電動挖土機實現了電氣化。作為充電介面,采用了我們適合大功率充電的 CCS 充電插座。
帶標誌的 Normet SmartDrive 採礦車
全球化技術公司 Normet 總部位於芬蘭,主要生產用於隧道施工、地下采礦和露天採礦的創新電池動力電動車。該公司選用了我們的 CCS 充電插座,以實現超快速充電。
Bucher Municipal 配備車輛充電插座的垃圾車
Bucher Municipal 是為公共和私人交通區域的清潔和清理作業提供創新、永續車輛和裝置的領先供應商。早在 2016 年,Bucher Municipal 就推出了全球首款緊湊型全電動掃地機。公司選用了菲尼克斯電氣提供的車輛充電插座,滿足各類國際充電標准。
Flux Mobility 帶有 CCS 充電介面的電動車
瑞士公司 Flux Mobility 推出了採用零排放創新驅動技術的高品質輕型商用車,並對特殊車輛進行了電氣化。該公司選用了我們的 CCS 充電插座以及一套靈活的平台方案,由此取代了柴油車輛。
採用 CCS 充電插座的 Eforce 電動卡車
2012 年成立的瑞士 E-Force One AG 公司身為系統整合商,提供客製化解決方案與量身打造的技術,專門應用於卡車、船舶及其他移動式或固定式系統的電氣化。該公司在電動卡車的電氣化方案中採用我們的 CCS 充電插座。
停放在菲尼克斯電氣全電力社會園區中的電動公車
來自瑞士的家族企業 HESS AG 成立於 1882 年,是一家為公共交通生產創新電動公車的汽車製造商。HESS 選用了菲尼克斯電氣的 CCS 車輛充電插座。

零排放建築工地 – 客戶範例

您的專屬聯絡人

為您解答有關電動車元件的全部問題

我很樂意向您介紹我們的充電插座和車輛充電控制器,期待您的來電或電子郵件。