在很短的時間內完成電動公車充電對於出行時間緊張的市中心使用至關重要。而長途客車在長途行駛中也要求快速充電、縮短充電等待時間。我們的 CCS 車輛充電插座 CHARX connect universal 是一種車輛充電介面,在 Boost Mode 下能以 700 kW 功率快速充電。CCS 充電插座堅固、耐用、防塵、防水,並配有高效的溫度感測器。
電動公車 CCS 充電插座的優勢
- 超快速大功率充電,短時充電功率最高可達 700 kW (700 A/1,000 V),持續充電功率 375 kW (375 A/1,000 V),採用截面積達 120 mm² 的直流導線
- 透過 Pt1000 感測器精確量測直流功率接點溫度,有效防止過熱風險
- 防護程度高達 IP6K7 和 IP6K5,可防水防塵,正面防護程度達到 IP6K6K 和 IP6K9K
- 可依需求提供不同線長與預製纜線
- 通過 IATF 16949 汽車品質認證,符合 IEC 62196-1、IEC 62196-2、IEC 62196-3 及 SAE J1772 國際標準
車輛充電控制器主要特點 EVCC 完整功能與特點總覽
- 從 PLC 到 CAN 的直流充電通訊,符合 DIN 70121 和 ISO 15118 標準
- 搭配 VCU 控制的 OBC 進行交流充電通訊
- 控制以下元件:
- 充電插座(CP、PP、PE、电子锁、溫度感測器)
- LED 狀態指示器
- 充電取消按鈕
- 2 個高壓接觸器
- 控制外部電壓與電流感測模組(Isabellenhütte IVT-S 感測器)
- 相容於 CCS 標準(支援 NACS 及 GB/T 標準,準備中)
- 獲得道路車輛 E1 核准
- 公車預調控,符合 VDV 261 標準
- 相容車頂式集電弓(Schunk Smart Charging),未來支援 OppCharge 標準
- 符合 UNECE R155 與 R156 網路安全規範
- 支援 ISO 26262 ASIL B 等級安全功能處理
- 即時作業系統,啟動時間為 100 至 200 ms
- 透過 18 位 Cinch 連接器連接充電插座
- 透過 30 位 Cinch 連接器連接其他元件
- 尺寸(寬 x 高 x 深):153.2 mm x 56.0 mm x 146.0 mm
使用壽命長、品質出色
多年來,菲尼克斯電氣的 CCS 車輛充電插座備受各大知名電動公車製造商的青睞。產品優良的品質、堅固耐用性以及超長的使用壽命(遠超過標準要求的 10,000 次插拔次數)是我們贏得客戶的關鍵因素。CCS 充電介面 IP 防護程度達 IP6K7 和 IP6K5,可防水、防塵、防污。
安全性對我們來說至關重要。因此,我們的車輛充電插座在直流電源接點處配有 PT1000 感測器,用於精確測量溫度。這能可靠地防止過熱。我們的 CCS 充電插座符合 IEC 62196-1、IEC 62196-2、IEC 62196-3、SAE J1772 標準,並由 IATF 16949 認證的公司根據高汽車標準製造。
大功率充電
電纜橫截面為 120 mm² 的充電插座,可持續以 375 kW (375 A/1000 V) 的功率為車輛充電,在 Boost Mode 下,短時充電功率甚至高達 700 kW (700 A/1000 V)。電纜橫截面為 95 mm² 的充電插座,持續充電功率為 250 kW (250 A/1000 V),在 Boost Mode 下可達 500 kW (500 A/1000 V)。
菲尼克斯電氣 CCS 充電插座的充電功率 比較型別 1 和型別 2 CCS 充電插座的不同直流功率特徵
| 120 mm² / 375 A | 95 mm² / 250 A | 70 mm² / 200 A | |
|---|---|---|---|
| CCS 型別 2 | |||
| 最大持續充電功率(標稱功率) | 375 kW (375 A / 1000 V) | 250 kW (250 A / 1000 V) | 200 kW (200 A / 1000 V) |
| 最大短暫充電功率 (Boost Mode)¹⁾ | 最高 700 kW (700 A / 1000 V) | 500 kW (500 A / 1000 V) | 最高 500 kW (500 A / 1000 V) |
| 鎖定執行器 | 12 V 或 24 V | 12 V 或 24 V | 12 V 或 24 V |
| 使用壽命(插拔次數) | >10,000 | >10,000 | >10,000 |
| 直流接點溫度感測器 | Pt 1000 | Pt 1000 | Pt 1000 |
| CCS 型別 1 | |||
| 最大持續充電功率(標稱功率) | 375 kW (375 A / 1000 V) | 250 kW (250 A / 1000 V) | 200 kW (200 A / 1000 V) |
| 最大短暫充電功率 (Boost Mode)¹⁾ | 最高 700 kW (700 A / 1000 V) | 500 kW (500 A / 1000 V) | 最高 500 kW (500 A / 1000 V) |
| 鎖定執行器 | 12 V | 12 V | 12 V |
| 使用壽命(插拔次數) | >10,000 | >10,000 | >10,000 |
| 直流接點溫度感測器 | Pt 1000 | Pt 1000 | Pt 1000 |
¹⁾ 在 Boost Mode 下可短時提高充電功率。所需的充電時間取決於眾多環境條件。詳情請見相應產品的裝箱單,您可以在相應的產品詳情頁面下載該裝箱單。
CCS 充電插座的技術特性
客製化組裝的 CCS 充電插座 適用於電動車的即裝即用解決方案
我們首次提供預裝纜線套件的 CHARX connect universal CCS Type 2 充電插座。您可以一站式獲取配備常用連接器的即用型充電插座,從而縮短採購和安裝時間,藉此降低整體成本。
- 即裝即用解決方案,節省時間和成本
- 充電功率、連接線規格與執行器電壓,依需求調整
- 大功率充電,Boost Mode 下高達 700 kW
- 精確的溫度量測和高 IP 等級確保安全
- 遵循汽車產業標準 IATF 16949 進行開發和生產
側向出線式 CCS 充電插座 節省空間且便捷的安裝設計
CHARX connect universal CCS Type 2 充電插座 現新增 90° 線纜出線版本。此設計可節省車內寶貴的安裝空間。升級採用 90° 充電插座時,因幾何結構完全相同,無需更動既有車身開孔規格。
- 相較於直出線式 CCS 充電插座,節省 50% 以上的安裝深度空間
- 線束佈線更簡潔、更符合人體工學
- 加大彎曲半徑,避免局部溫度過熱
- 全部 CCS 充電插座螺絲孔位一致,便於更換升級
- 正面具備 IP6K6K/IP6K9K 防護等級,可承受高壓水柱與蒸氣清洗
2026 年第一季上市
CCS 充電插座保護蓋 極端環境最佳防護方案
CHARX connect universal CCS 充電插座配備保護蓋,可為接點區域提供 IPX5 等級防護。讓您的電動商用車能完美適應各種嚴苛環境條件。此外,還可選配取消按鈕與 LED 狀態指示器。
- IPX5 等級防噴水保護,全面保護全部訊號與電源接點
- 智慧操作設計:開啟 DC 充電蓋時,AC 充電蓋將自動同步開啟
- 選配功能:充電取消按鈕與可自由控制 RGB LED 的充電狀態指示器
- 簡易整合設計:CCS Type 1 與 Type 2 採用相同螺絲孔位
- 完美相容:可搭配 CHARX control vehicle 充電控制器使用
2026 年第一季上市
公車製造商 HESS 的充電測試
瑞士電動公車製造商 HESS 在菲尼克斯電氣全電力社會園區進行充電測試。HESS 的目標是持續以 350 kW 和 500 A 的功率為電動公車的電池充電,從 30% 充電到 80%。
觀看影片,瞭解更多資訊。