電源符合 SEMI F47 標準

2024.07.30
UNO POWER 電源符合 SEMI F47 標準

菲尼克斯電氣的基本功能型 UNO POWER 電源功率密度高,非常適合在緊湊型控制櫃中使用。此品類豐富的產品組合現已經過測試並確認符合 SEMI F47 標準。

UNO POWER 產品系列外殼小巧,內建高效能技術元件,空載損耗低且效率出色。總共 24 款設備,輸出電壓為 5 至 48 V DC,有八種設計可選,涵蓋 25 至 960 W 的負載。SEMI F47 標準定義了半導體加工設備、測量裝置和自動測試設備的最低電壓驟降抗擾度要求。作為這些設備的元件,電源必須滿足這些最低抗干擾要求。如果電源經過 SEMI F47 認證,即使在短時電壓驟降期間也能可靠運作。此標準有助於防止工廠和設備發生代價高昂的停機。幾乎所有半導體工具製造商都採用了此標準,其在全球也變得越來越重要。第一代和第二代電源滿足此新標準,因此適用於半導體產業。

豐富多樣的產品種類和 -25 至 +70 °C 的寬溫度範圍(設備可在 -40 °C 環境下啟動)提高了電源的應用靈活性。此外,該系列電源還具有出色的抗振性並且能夠有效抵抗 EMC 干擾。功率為 25 至最大 90 W 的電源還通過了 UL 1310/508 Listed Class 2 認證。因此,特別適合於美國市場。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部