重點資訊 ·
2024.08.14

Power-to-X (PtX/P2X) 能源轉型技術:Power-to-X 讓太陽能和風能變得持久且易於運輸。

Power-to-X:氫氣容器、太陽能板和風力渦輪機

何謂 Power-to-X?

在實現氣候中和的道路上,需要找到能夠儲存太陽能和風能的解決方案。一種方法是將不穩定的電能轉換為化學能。其基礎是氫元素。氫氣可以透過電解水產生。如果使用再生能源將水分解為氧和氫元素,我們就稱之為綠氫。

Power-to-X 本質上是基於氫氣,但並非只是純電解,也不僅是直接利用氣體。為加速能源轉型和整個工業部門的脫碳,P2X 技術功不可沒,並且回答了氫元素可以產生什麼的問題。

根據能量形式區分

從狹義上講,Power-to-X 意味著將能量轉換成另一種形式。可以根據能量的形式進行細分。典型應用為電轉氣、電轉熱和電轉液。

電轉氣 (PtG/P2G)

電解產氫是常見的一種電轉氣技術

電轉氣 (PtG/P2G)

電轉氣本質上是一種旨在將電能轉化為氣體能源的技術。電轉氣是一種 Power-to-X 技術 – 主要以電解產氫的形式進行。

電轉熱 (PtH/P2H)

另一個典型應用是電轉熱。此項技術利用熱泵或電熱鍋爐等將電力轉換為熱能。但整個流程與電動加熱器迥然不同。電轉熱的目標是將再生能源中多餘的能源轉化為可長期儲存的能源。

電轉液 (PtL/P2L)

電轉液技術本質上可以用「電子燃料」一詞來概括。這些包括例如甲醇和氨。基本原理:用再生產生的氫氣以及二氧化碳或氮氣合成易於使用和運輸的燃料。研究表明,氨(分子式為 NH₃)作為綠色燃料起著關鍵作用。與液氫或甲醇等其他能源相比,氨的生產成本較低。但是,氨的毒性很高。

根據用途區分

可以根據用途進一步區分,但存在一定不確定性。

電轉氨,即氨氣的合成,是電轉液領域或電子燃料領域中的一種流程。這種用途是將再生電力轉化為化學能源,以便能夠儲存和運輸。其他典型術語包括電轉化學品、電轉燃料和電轉合成氣。

Power-to-X 不只是氫電解

「Power-to-X 是一種轉換再生能源的整體方法。因此,我們不只是儲存化學能」,菲尼克斯電氣過程工業垂直分銷管理副總裁 Matthias Füller 解釋。

這種轉換需要工廠級的自動化、電氣化和網路化解決方案。您可以透過以下連結,瞭解基於標準化技術的此類系統的外觀以及菲尼克斯電氣的 Power-to-X 技術已應用的場合。

作者: Thorsten Sienk

電子郵件:

歡迎與我們的專家聯絡

全電力社會專家團隊
All Electric Society-Expertenteam
「我們樂意為您提供全電力社會與部門耦合的專業諮詢。」

其他文章