Зарядный кабель постоянного тока, с зарядным штекером электромобиля и одним концом без разъема, для быстрой зарядки постоянным током (DC) электромобилей (EV) с зарядными розетками на электромобиле CCS типа 1, для установки на зарядных станциях для электромобильности (EVSE)
CHARX ST1C-DC200-4,0MAS00P
-
Зарядный кабель DC
1889388
CHARX connect standard, CCS тип 1, Зарядный кабель DC, до 500 A в Boost mode, 200 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 4 м, черный, прямой, с аналоговыми датчиками температуры, cо сменной рамкой стыковочной части, со сменными силовыми контактами постоянного тока, со сменным рычагом управления, без жидкостного охлаждения, Логотип PHOENIX CONTACT, SAE J1772, МЭК 62196-3, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | CHARX connect standard |
| Технология | Combined Charging System |
| Применение | для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC) |
| для монтажа на зарядных станциях для электромобильного транспорта (EVSE) | |
| Оснащение | с аналоговыми датчиками температуры |
| cо сменной рамкой стыковочной части | |
| со сменными силовыми контактами постоянного тока | |
| со сменным рычагом управления | |
| без жидкостного охлаждения | |
| Стандарт зарядки | CCS тип 1 |
| Режим заряда | Режим 4 |
| Уровень DC 3 | |
| Нанесенный логотип | Логотип PHOENIX CONTACT |
| Этикетка | 8,9 мм x 28,9 мм (логотип заказчика по запросу) |
| Контроль температуры | 2x Pt 1000 |
| Зарядная мощность и ток (Зарядка постоянным током) | |
| Тип зарядного тока | DC |
| Зарядный ток | 200 A DC |
| Зарядная мощность | 200 кВт |
| Pасчетное напряжение | 1000 В |
| Зарядная мощность и ток (Зарядка постоянного тока в режиме Boost Mode) | |
| Тип зарядного тока | DC Boost-Mode |
| Зарядный ток | до 500 A DC |
| Зарядная мощность | до 500 кВт |
| Pасчетное напряжение | 1000 В |
| Указание | Спецификации относятся к зарядке в режиме Boost Mode и зависят от условий окружающей среды. Дополнительная информация приводится на упаковочном листе, размещенном в разделе загрузок. |
| Назначение выводов (Силовые контакты) | |
| Указание по типу подключения | Обжимной контакт, неразъемный |
| Количество | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Pасчетное напряжение | 1000 В DC |
| Расчетный ток | 200 A (до 40 °C) |
| Назначение выводов (Сигнальные контакты) | |
| Указание по типу подключения | Обжимной контакт, неразъемный |
| Вид передачи сигналов | Широтно-импульсная модуляция с передачей модулированного сигнала по линиям электропередачи согласно ISO/МЭК 15118 / DIN SPEC 70121 |
| Количество | 2 (CP, CS) |
| Pасчетное напряжение | 30 В AC |
| Расчетный ток | 2 A |
| Кодирование | 480 Ω (Рычаг активирован) |
| 150 Ом (Рычаг не активирован) | |
| Датчики температуры (Pt 1000) | |
| Тип датчика | Pt 1000 |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 60751 |
| Место расположения | Датчик на контактах постоянного тока |
| Температура выключения | 90 °C ±1 К (соответствует значению Pt 1000 1346,5 Ом) |
| Долговременная стабильность | 0,06 % (через 1000 часов при 130 °C) |
| Рекомендуемый измерительный ток | 1 мА (1 В при 0 °C) |
| Коэффициент | 3850 ppm/K |
| Температура окружающей среды | -50 °C ... 130 °C (Эксплуатация) |
| Зарядный штекер электромобиля | |
| Ширина | 69,6 мм |
| Высота | 192,6 мм |
| Глубина | 284,6 мм |
| Цвет (Корпус) | черный (RAL 9005) |
| Цвет (Область захвата) | черный (RAL 9005) |
| Цвет (Стыковочная часть) | черный (RAL 9005) |
| Цвет (Защитный колпачок) | черный (RAL 9005) |
| Цвет (Кабель) | черный (RAL 9005) |
| Материал Зарядный штекер электромобиля | Пластмасса |
| Материал Кабель внешняя оболочка | TPE |
| Материал Поверхность контакта | Серебро |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Поверхность сопряжения) |
| Внешняя оболочка, материал | TPE |
| Указание | Цвет и блеск зарядного кабеля могут отличаться. |
| Длина кабеля | 4 м ±45 мм |
| Стандарты и предписания в отношении проводников | UL 62 |
| FFSO7.E343212 | |
| Вес проводника | макс. 1900,00 кг/км |
| Тип кабеля | прямой |
| Построение системы проводников | 2 x 1 AWG + 1 x 3 AWG + 3 x 2 x 18 AWG |
| Наружный диаметр кабеля | 35,30 мм ±0,5 мм |
| Внешняя оболочка, материал | TPE |
| Длина зачищенной части оболочки | 180 мм ±10 мм |
| Длина снятия изоляции | 180 мм ±10 мм |
| Проводники - сопротивление | ≤ 0,00044 Ω/м (относится к силовой жиле, при температуре окружающей среды 20 °C) |
| Радиус изгиба | мин. 353 мм (10x Ø) |
| Механические данные | |
| Циклы установки | > 10000 |
| Усилие установки | < 75 Н |
| Усилие съема | < 75 Н |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Зарядный штекер электромобиля) | IP54 / Type 3R (Класс защиты в подключенном и готовом к работе состоянии обеспечивается только, если оба вставляемых элемента являются изделиями производства компании Phoenix Contact или соответствующими стандартными изделиями.) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 40 °C |
| макс. 55 °C (Требуется ограничение тока, учитывать предельное значение температуры контактов постоянного тока 90 °C) | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | 5000 м (выше уровня моря) |
| Стандарты | |
| Стандарты / нормативные документы | SAE J1772 |
| МЭК 62196-3 | |
| Номер артикула | 1889388 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | XWBMJ |
| GTIN | 4067923559752 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 9 000 g |
| Страна происхождения | Информация о стране происхождения предоставляется вместе с доставкой. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
Совместимые изделия
-
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-C - Ремонтный комплект 1158266
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Ремонтный комплект 1288248
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - Ремонтный комплект 1085801
-
EV-T1CCS-MF-M4X10 - Ремонтный комплект 1085800
-
EV-T1CCS-M4X20-BIT-C - Ремонтный комплект 1288250
-
EV-T1CCS-M4X20-C - Ремонтный комплект 1288247
-
G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411194
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Силовой модуль DC 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Силовой модуль DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Силовой модуль DC 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Проходная клемма через стенку 1708744
-
XPC 1,5/ 6-ST-3,5 BK - Разъемы для печатной платы 1464109
-
ES-BPC-C 50-70 BK - Штекерный соединитель 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - Штекерный соединитель 1155594
-
SPTD 1,5/ 6-H-3,5 - Клеммы для печатной платы 1841539
Преимущества для вас
Неохлаждаемая зарядка HPC мощностью 500 кВт благодаря увеличенному сечению проводов
Высокая безопасность благодаря двухкамерной системе уплотнения для разделения DC+ и DC-
Выставление счетов в соответствии с законом о калибровке благодаря интегрированной технологии четырехпроводного измерения
Сменная стыковочная часть, контакты DC и рычаг управления для быстрого, экономичного и сбалансированного обслуживания
Та же структура кабеля, что и у NACS, упрощает проектирование при изменении требований рынка