EV-T1CCS-M4X20-BIT-C - Ремонтный комплект
1288250

CHARX connect standard, CCS тип 1, Ремонтный комплект, Принадлежности, Резьбовой монтаж, корпус: черный, с держателем контактов постоянного тока со встроенной передней частью контакта постоянного тока, со специальными битами (бит 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 мм) для безопасной отвертки, МЭК 62196-3, SAE J1772

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полный ассортимент продукции
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Возможность простой замены рамки штекера без необходимости слива охлаждающей жидкости